WMTW (15X4)R YE
-
Kábeljelölő
0831003
Kábeljelölő, Tekercs, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kábelátmérő-tartomány: 0,6 ... 50 mm, szerelési mód: betolható, Az egyes lapok száma: 3000, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 15 mm
Termékrészletek
Terméktípus | Vezetékjelölés |
Feliratozás | |
Az egyes lapok száma | 3000 |
Az egyes lapok száma soronként | 1 |
Szélesség | 15 mm |
Hossz | 4 mm |
Szövegmező | |
Szövegmező szélessége | 15 mm |
Szövegmező magassága | 4 mm |
RoHS konform | igen |
Fóliavastagság | 250 µm |
Szín | sárga (RAL 1018) |
Anyag | Poliolefin |
Vezeték külső átmérője | 0,6 mm ... 50 mm |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VDMA 24364:2018-05 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Karcteszt a karcolásállóság megállapításához | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 1518-1:2011 (alapján) |
Igény | ≥ 5 N |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Ragasztószalag-teszt | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 2409:2013 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
UV-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Eljárás | Mesterséges besugárzás xenon ívlámpával |
Hőmérséklet-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | ANSI/UL 969-2018:03 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 240 h |
Rating 80 °C (105 °C) | A vizsgálaton megfelelt |
Feliratok mosásállósága | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
Izopropanol [CAS sz. 67-63-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
n-Hexán [CAS sz. 110-54-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ellenállóképesség vegyszerekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben | |
Vizsgálati specifikáció | ISO 175:2010 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 168 h |
Sós víz (350 g/l) [CAS sz. - ] |
A vizsgálaton megfelelt |
IRM 901 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 902 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 903 | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
Vizsgálati specifikáció | DIN 50018:2013-05 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Klímafokozat | AHT 1,0 S |
Ciklusok | 2 |
Sósködvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 90 °C |
Ajánlott tárolási feltételek | 21 °C / 50 % relatív páratartalom. |
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 20 °C ... 25 °C |
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 45 % ... 50 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk) |
Tárolhatóság | 6 hónap |
Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Szerelési mód | betolható |
Cikkszám | 0831003 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | BG2211 |
Termékkulcs | BG2211 |
GTIN | 4046356770606 |
Tömeg/db (csomagolással) | 501 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 602,4 g |
Vámtarifaszám | 39191080 |
Származási ország | DK |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
THERMOMARK E.300 D - Termotranszfer nyomtató 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Termotranszfer nyomtató 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Termotranszfer nyomtató 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Termotranszfer nyomtató 1085260
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Festékszalag 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Festékszalag 0800687
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termotranszfer nyomtató 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termotranszfer nyomtató 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Termotranszfer nyomtató 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Termotranszfer nyomtató 5146231
Az Ön előnyei
Belyezhető vezetékjelölő befűzési és behúzási segédlettel jelölőhüvelyekhez
A behelyezhető lapok a PATG/PATO... rendszerek jelölőhüvelyeinek feliratozására szolgálnak
Egyszerű szerelés a befűzési és behúzási segítségnek köszönhetően, amely a perforációnak köszönhetően a behelyezést követően egyszerűen leválasztható a jelölőről
A speciális körvonaluknak köszönhetően a behelyezhető lapok biztonságosan a feliratozó hüvelyben maradnak
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51