CSA
Engedély azonosítója: 13631IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE1-62830EAC
Engedély azonosítója: KZ7500651131219505cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Többvezetős csatlakozás | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
PE-csatlakozás | 26 - 12 | |||
Felhasználói csoport C | ||||
PE-csatlakozás | 26 - 12 | |||
Felhasználói csoport D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
PE-csatlakozás | 26 - 12 |