STI 2,5-3PE/3L/3NT
-
Védővezetős installációs kapocs
3038079
Védővezetős installációs kapocs, Szerelési útmutató:
Az N-gyűjtősín biztonságos rögzítéséhez minden kapocssor elején és végén, hosszabb kapocssorok esetében pedig 20 centiméterenként tartóbakokat kell felszerelni., névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 24 A, Húzó rugós csatlakozás, 1., 2. és 3. emelet, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Termékrészletek
Általános adatok | Szerelési útmutató: Az N-gyűjtősín biztonságos rögzítéséhez minden kapocssor elején és végén, hosszabb kapocssorok esetében pedig 20 centiméterenként tartóbakokat kell felszerelni. |
Terméktípus | Védővezető-kapocs |
Csatlakozások száma | 12 |
Sorok száma | 3 |
Potenciálok | 2 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átültési szilárdság | 4 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,77 W |
Az N-gyűjtősínek áramterhelhetősége | 140 A |
Csatlakozások száma emeletenként | 6 |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
1., 2. és 3. emelet | |
Megjegyzés | A kalapsín áramterhelhetőségét figyelembe kell venni. |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Idomszer | A3 |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 28 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 28 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² |
Névleges áram | 24 A |
Maximális terhelőáram | 20 A (4 mm²-es vezeték-keresztmetszet esetén) |
Névleges feszültség | 400 V (Külső vezető/külső vezető) |
250 V (Külső vezető/PE) | |
250 V (Külső vezető/N) | |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
Szélesség | 15,6 mm |
Fedélszélesség | 2,2 mm |
Szín | szürke |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Igen |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 105 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Szerelési mód | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Cikkszám | 3038079 |
Csomagolási egység | 15 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 15 Darab |
Értékesítési kulcs | BE2153 |
Termékkulcs | BE2153 |
Katalógus oldalszáma | 149. (CL-2005) oldal |
GTIN | 4017918819729 |
Tömeg/db (csomagolással) | 52,92 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 49,099 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001329 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
FBS 3-5 - Dugaszolható áthidaló 3030174
-
FBS 4-5 - Dugaszolható áthidaló 3030187
-
FBS 5-5 - Dugaszolható áthidaló 3030190
-
FBS 10-5 - Dugaszolható áthidaló 3030213
-
FBS 20-5 - Dugaszolható áthidaló 3030226
-
FBSR 2-5 - Dugaszolható áthidaló 3033702
-
FBSR 3-5 - Dugaszolható áthidaló 3001591
-
FBSR 4-5 - Dugaszolható áthidaló 3001592
-
FBSR 5-5 - Dugaszolható áthidaló 3001593
-
FBSR 10-5 - Dugaszolható áthidaló 3033710
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-gyűjtősín 0402174
-
FBS 2-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036877
-
FBS 3-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036880
-
FBS 4-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036893
-
FBS 5-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036903
-
FBS 10-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036916
-
FBS 20-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036929
-
FBS 50-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3032114
-
D-STI/3 - Lezárófedél 3030844
-
ATP-STI/3 - Rekeszelválasztó lap 3030857
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
-
ST-IL - Szerelési anyagok 3039900
-
ST-BW - Működtető szerszám 1207608
-
CEC 2,5 - Vakdugó 3062757
-
WST 2,5 - Figyelmeztető fedél 3030941
-
BST 2,5 - Fedő csoporttábla 3061282
-
AP-NLS N - Takaróprofil 1013634
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808642
-
ZBF 5 CUS - Jelölőcsík lapos 0825025
-
UC-TMF 5 - Jelölő kapcsokhoz 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824638
-
UCT-TMF 5 - Jelölő kapcsokhoz 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829658
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Szigetelő hüvely 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Szigetelő hüvely 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Szigetelő hüvely 3002869
-
PAI-4-N GY - Vizsgálóadapter 3032871
-
PS-5 - Vizsgálódugasz 3030983
-
DP PS-5 - Távtartó lap 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Vizsgálódugasz 3038723
-
E/AL-NS 35 - Végbak 1201662
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51