PT 4X1-48DC-ST
-
Túlfeszültség-védelmi dugasz
2858014
Túlfeszültség-védelmi dugasz alapelemhez, durva és finomvédelem hosszirányú feszültség ellen a négy vezetőre közös vonatkoztatási potenciállal. Országspecifikáció: 48 V DC
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Termékcsalád | PLUGTRAB PT |
| IEC vizsgálati osztály | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE követelményosztály | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Kialakítás | Dugasz |
| Levezető ellenőrizhető a CHECKMASTER-rel a szoftver-verziótól: | következő szoftververziótól: 1.00 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| UN névleges feszültség | 48 V DC |
| Csatlakozási mód | csavaros csatlakozó (az alapelemmel) |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,8 Nm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 17,7 mm |
| Magasság | 45 mm |
| Mélység | 52 mm |
| Osztásegység | 1 TE |
| Széles teljes modul | 17,7 mm |
| Teljes modul magassága | 90 mm |
| Teljes modul mélysége | 65,5 mm |
| Szín | fekete (RAL 9005) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Készülékház anyaga | PA 6.6 |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Hatóirány | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| UN névleges feszültség | 48 V DC |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 53 V DC |
| 37 V AC | |
| Méretezési áram | 300 mA (45 °C) |
| Üzemi hatásos áram IC UC-nál | ≤ 5 µA |
| Földelőáram IPE | ≤ 1 µA (PT 4X1+F-BE-vel) |
| ≤ 20 µA (közvetlenül földelt) | |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-föld) | 10 kA |
| Lökőáram csúcsértéke Iimp (10/350) µs | 2,5 kA (áganként) |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| Levezetési áramlökés Imax (8/20) µs legfeljebb (ér-föld) | 10 kA |
| névleges impulzusáram Ian (10/1000)µs esetén (ér-föld) | 17 A |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 75 V |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 70 V |
| Maradékfeszültség In-nél (ér-föld) | ≤ 70 V |
| Up védelmi szint (ér-föld) | ≤ 130 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Megszólalási idő tA (ér-föld) | ≤ 1 ns |
| aE illesztési csillapítás, aszimm. | 0,5 dB (≤ 1,7 MHz) |
| fg határfrekvencia (3 dB), aszimmetrikus (PE) az 50 Ω-os rendszerben | típ. 9 MHz |
| Kapacitás (ér-föld) | 0,9 nF |
| Ellenállás áganként | 4,7 Ω |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | nincs |
| Szükséges előtétbiztosíték legfeljebb | 315 mA (T) |
| Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-föld) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| D1 - 2,5 kA |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
| VDE követelményosztály | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-21 |
| Megjegyzés | 2000 |
| Szerelési mód | alapelemre |
| Cikkszám | 2858014 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CL2111 |
| Termékkulcs | CL2111 |
| GTIN | 4017918828325 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 26,27 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 21,768 g |
| Vámtarifaszám | 85363010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | f4c8ad0c-aabf-42a4-a71f-282f81be493a |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 1,179 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808668
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Jelölőcsík lapos 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Jelölőcsík lapos 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Jelölőcsík lapos 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 2809128
-
ZBN 18 CUS - Jelölőcsík 0825059
-
SSA 3-6 - Árnyékoló bekötés 2839295
-
SSA 5-10 - Árnyékoló bekötés 2839512
-
X-PEN 0,35 - Jelölőtoll 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Csavarhúzók 1212602
Az Ön előnyei
Egyszerű vizsgálat és dokumentálás a CHECKMASTER 2 dugaszolható védelmi modulok révén
Rendkívül kényelmes karbantartás a kétrészes kialakítás következtében
Egyszerű kiválasztás az mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikai terület összes követelményére a komplett termékválaszték révén
A védelmi dugaszok impedanciasemleges behelyezése és kihúzása miatt a karbantartási munkák nem befolyásolják a jeleket
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51