PT 4-F-ST
-
Túlfeszültség-védelmi dugasz
2858441
Túlfeszültség-védelmi dugasz alapelemhez, durva védelem négy egy oldalról földelt jeltovábbító vezetékhez.
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Termékcsalád | PLUGTRAB PT |
| IEC vizsgálati osztály | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Kialakítás | Dugasz |
| Levezető ellenőrizhető a CHECKMASTER-rel a szoftver-verziótól: | következő szoftververziótól: 1.10 |
| Modulonkénti érpár | 2 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| UN névleges feszültség | 110 V AC |
| Csatlakozási mód | csavaros csatlakozó (az alapelemmel) |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 17,7 mm |
| Magasság | 45 mm |
| Mélység | 52 mm |
| Osztásegység | 1 TE |
| Széles teljes modul | 17,7 mm |
| Teljes modul magassága | 90 mm |
| Teljes modul mélysége | 65,5 mm |
| Szín | fekete (RAL 9005) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Készülékház anyaga | PA 6.6 |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Hatóirány | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| UN névleges feszültség | 110 V AC |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 60 V DC |
| 120 V AC | |
| Méretezési áram | 2 A AC (80 °C) |
| 150 mA DC (80 °C) | |
| Üzemi hatásos áram IC UC-nál | ≤ 2 µA |
| Földelőáram IPE | ≤ 8 µA (PT 4-BE-vel) |
| ≤ 2 µA (PT 4+F-BE-vel) | |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20)µs (ér-ér) | 10 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-föld) | 10 kA |
| Impulzus levezetőáram Iimp (10/350) µs (ér-föld) | 2,5 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 450 V (PT 4-BE-vel) |
| ≤ 600 V (PT 4+F-BE-vel) | |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 25 V (PT 4-BE-vel) |
| ≤ 50 V (PT 4+F-BE-vel) | |
| Up védelmi szint (ér-föld) | ≤ 550 V (C1 - 1 kV / 500 A, PT 4-BE esetén) |
| ≤ 950 V (C1 - 1 kV / 500 A, PT 4+F-BE esetén) | |
| ≤ 600 V (C2 - 10 kV / 5 kA és PT 4-BE) | |
| ≤ 1350 V (C2 - 10 kV / 5 kA és PT 4+F-BE) | |
| Up statikus védelmi szint (ér-föld) | ≤ 50 V (C1 - 1 kV / 500 A, PT 4-BE esetén) |
| ≤ 100 V (C1 - 1 kV / 500 A, PT 4+F-BE esetén) | |
| ≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA és PT 4-BE) | |
| ≤ 100 V (C2 - 10 kV / 5 kA és PT 4+F-BE) | |
| Megszólalási idő tA (ér-ér) | ≤ 100 ns |
| Megszólalási idő tA (ér-föld) | ≤ 100 ns |
| aE illesztési csillapítás, aszimm. | típ. 0,1 dB (≤ 1 MHz/50 Ω) |
| fg határfrekvencia (3 dB), aszimmetrikus (jeltest) az 50 Ω-os rendszerben | típ. 100 MHz |
| Kapacitás (ér-föld) | típ. 2 pF (PT 4-BE-vel) |
| típ. 2 pF (PT 4+F-BE-vel) | |
| Ellenállás áganként | 0 Ω |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | nincs |
| Szükséges előtétbiztosíték legfeljebb | 2 A AC (T) |
| 150 mA DC (T) | |
| Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-föld) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C1 - 1 kV / 500 A | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2,5 kA |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-21 |
| Megjegyzés | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, módosított + A2:2012 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61643-21 |
| Megjegyzés | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Szerelési mód | alapelemre |
| Cikkszám | 2858441 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CL2111 |
| Termékkulcs | CL2111 |
| GTIN | 4017918892364 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 22,29 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 19,22 g |
| Vámtarifaszám | 85363010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 0,404 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808668
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Jelölőcsík lapos 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Jelölőcsík lapos 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Jelölőcsík lapos 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 2809128
-
ZBN 18 CUS - Jelölőcsík 0825059
-
SSA 3-6 - Árnyékoló bekötés 2839295
-
SSA 5-10 - Árnyékoló bekötés 2839512
-
X-PEN 0,35 - Jelölőtoll 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Csavarhúzók 1212602
Az Ön előnyei
Egyszerű vizsgálat és dokumentálás a CHECKMASTER 2 dugaszolható védelmi modulok révén
Rendkívül kényelmes karbantartás a kétrészes kialakítás következtében
Egyszerű kiválasztás az mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikai terület összes követelményére a komplett termékválaszték révén
A védelmi dugaszok impedanciasemleges behelyezése és kihúzása miatt a karbantartási munkák nem befolyásolják a jeleket
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51