PT 1X2-24DC/FM-ST
-
Túlfeszültség-védelmi dugasz
2920078
Túlfeszültség-védelmi dugasz beépített diagnosztikai és állapotjelzéssel a modulon, továbbá távjelző érintkezővel egy 2 vezetékes potenciálfüggetlen üzemeltetésű jeláramkörhöz.
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Termékcsalád | PLUGTRAB PT |
| IEC vizsgálati osztály | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE követelményosztály | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Kialakítás | Dugasz |
| Modulonkénti érpár | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szennyeződési fok | 2 |
| UN névleges feszültség | 24 V DC |
| Kijelző / távjelzés | |
| Kapcsolási funkció | Nyitóérintkező |
| Üzemi feszültség legfeljebb Umax AC | 250 V AC |
| Üzemi áram legfeljebb Imax | 0,2 A (250 V AC) |
| 0,2 A (220 V DC) | |
| 1 A (60 V AC) | |
| 1 A (60 V DC) | |
| Csatlakozási mód | csavaros csatlakozó (az alapelemmel) |
| Csavarmenet | M3 |
| Meghúzási nyomaték | 0,8 Nm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 17,7 mm |
| Magasság | 45 mm |
| Mélység | 52 mm |
| Osztásegység | 1 TE |
| Széles teljes modul | 17,7 mm |
| Teljes modul magassága | 90 mm |
| Teljes modul mélysége | 65,5 mm |
| Szín | fekete (RAL 9005) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Készülékház anyaga | PA 6.6 |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Hatóirány | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| UN névleges feszültség | 24 V DC |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 28 V DC |
| 20 V AC | |
| Méretezési áram | 450 mA (45 °C) |
| Üzemi hatásos áram IC UC-nál | ≤ 5 µA |
| Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 1,78 VA |
| Földelőáram IPE | ≤ 2 µA (közvetlenül földelt) |
| ≤ 1 µA (PT 1X2+F-BE-vel) | |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20)µs (ér-ér) | 10 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (ér-föld) | 10 kA |
| Lökőáram csúcsértéke Iimp (10/350) µs | 2,5 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| Levezetési áramlökés Imax (8/20) µs legfeljebb (ér-ér) | 10 kA |
| Levezetési áramlökés Imax (8/20) µs legfeljebb (ér-föld) | 10 kA |
| névleges impulzusáram Ian (10/1000)µs esetén (ér-ér) | 33 A (25 °C) |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-ér) statikus | ≤ 45 V |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-föld) statikus | ≤ 450 V |
| ≤ 1 kV (PT 1X2+F-BE-vel) | |
| Kimeneti feszültség korlátozás 1 KV/µs (ér-ér) statikus | ≤ 40 V |
| Maradékfeszültség In-nél (ér-ér) | ≤ 40 V |
| Maradékfeszültség Ian (10/1000) µs esetén (ér-ér) | ≤ 50 V |
| Up védelmi szint (ér-ér) | ≤ 40 V (C1 - 500 V / 250 A) |
| ≤ 40 V (C3 - 25 A) | |
| Up védelmi szint (ér-föld) | ≤ 450 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Megszólalási idő tA (ér-ér) | ≤ 1 ns |
| Megszólalási idő tA (ér-föld) | ≤ 100 ns |
| aE illesztési csillapítás, szimm. | típ. 0,5 dB (≤ 1 MHz / 50 Ω) |
| típ. 0,2 dB (≤ 400 kHz/150 Ω) | |
| fg határfrekvencia (3 dB), szimmetrikus az 50 Ω-os rendszerben | típ. 6 MHz |
| fg határfrekvencia (3 dB), szimmetrikus a 150 Ω-os rendszerben | típ. 2,5 MHz |
| Kapacitás (ér-ér) | típ. 1,4 nF |
| Kapacitás (ér-föld) | típ. 4 pF |
| Ellenállás áganként | 2,2 Ω ±10 % (7-8/11-12) |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható, távjelző érintkező |
| Szükséges előtétbiztosíték legfeljebb | 500 mA (T) |
| Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-ér) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 25 A | |
| Lökőárammal szembeni szilárdság (ér-föld) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| D1 - 2,5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| Váltakozó árammal szembeni szilárdság (ér-föld) | 5 A - 1 s |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
| VDE követelményosztály | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Átütési távolságok és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-21 |
| Megjegyzés | 2002 |
| Szerelési mód | alapelemre |
| Cikkszám | 2920078 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CL2112 |
| Termékkulcs | CL2112 |
| GTIN | 4046356154000 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 30,12 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 27,05 g |
| Vámtarifaszám | 85363010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
| SCIP | a03b3fa0-3b19-4ba0-8002-a635b02ed1cc |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 2,654 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808668
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Jelölőcsík lapos 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Jelölőcsík lapos 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Jelölőcsík lapos 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 2809128
-
ZBN 18 CUS - Jelölőcsík 0825059
-
SSA 3-6 - Árnyékoló bekötés 2839295
-
SSA 5-10 - Árnyékoló bekötés 2839512
-
X-PEN 0,35 - Jelölőtoll 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Csavarhúzók 1212602
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Csavarhúzók 1205037
Az Ön előnyei
Egyszerű vizsgálat és dokumentálás a CHECKMASTER 2 dugaszolható védelmi modulok révén
Rendkívül kényelmes karbantartás a kétrészes kialakítás következtében
Egyszerű kiválasztás az mérés-, vezérlés- és szabályozástechnikai terület összes követelményére a komplett termékválaszték révén
A védelmi dugaszok impedanciasemleges behelyezése és kihúzása miatt a karbantartási munkák nem befolyásolják a jeleket
A védőkészülék folyamatos felügyelete LED-es optikai jelzéssel
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51