VAL-MS 800/30 VF/FM
-
Túlfeszültség-levezetők típusú 2
2805402
Túlfeszültség-levezető, amely kétcsatornás távjelző érintkezős alapelemből és sorba kapcsolt, varisztorból és gáztöltésű szikraközből összeállított védelmi dugaszokból áll.
Termékrészletek
| Általános adatok | |
| Megjegyzés | L-PEN közötti minden kisfeszültségű rendszerben használható. Csak L-PE közötti IT-rendszerekhez, ha a kisfeszültségű berendezés üzemi eszközeinek teste össze van kötve a transzformátorállomás földelőrendszerével. (A nagyfeszültségű transzformátorállomás és a kisfeszültségű fogyasztó közös földelése. RE = RA az IEC 60364-4-442 / VDE 0100-442 szerint, 44D ábra / "a" példa). |
| Uagn ≥ 2500 V | |
| Termékcsalád | VALVETRAB MS |
| IEC vizsgálati osztály | II |
| T2 | |
| EN típus | T2 |
| IEC szerinti áramellátó rendszer | TN |
| IT | |
| Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
| Távolság a feszültség alatti és a földelt részektől | 8 mm |
| Pólusszám | 2 |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható, távjelző érintkező |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Kijelző / távjelzés | |
| Megnevezés csatlakozás | Hiba távjelző érintkező |
| Kapcsolási funkció | Váltóérintkező |
| Üzemi feszültség | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Üzemi áram | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
| 1 A DC | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M5 |
| Meghúzási nyomaték | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Csupaszolási hossz | 16 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 15 ... 2 |
| Csatlakozási mód | Villás kábelsaru |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Hiba távjelző érintkező | |
| Csatlakozási mód | Dugaszolt/csavaros csatlakozás COMBICON-on |
| Csavarmenet | M2 |
| Meghúzási nyomaték | 0,25 Nm |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 35,6 mm |
| Magasság | 96,8 mm |
| Mélység | 65,7 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
| Osztásegység | 2 TE |
| Szín | fekete (RAL 9005) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Az anyag CTI-értéke | 600 |
| Szigetelőanyag | PA 6.6/PBT |
| Anyagcsoport | I |
| Készülékház anyaga | PA 6.6 |
| PBT |
| Védelmi utak | L-PE |
| L-PEN | |
| Hatóirány | 1L-GND |
| UN névleges feszültség | 400/690 V AC (TN-C) |
| 690 V AC (IT) | |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 800 V AC |
| Névleges terhelőáram IL | 80 A |
| Földelőáram IPE | ≤ 3 µA |
| Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 3 mVA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 15 kA |
| Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 30 kA |
| Rövidzár állóság ISCCR | 25 kA |
| Védelmi szint Up | ≤ 5 kV |
| Maradékfeszültség Ures | ≤ 3 kV (In mellett) |
| ≤ 2,6 kV (10 kA-nél) | |
| ≤ 2,4 kV (5 kA mellett) | |
| ≤ 2,3 kV (3 kA mellett) | |
| Megszólalási lökőfeszültség 6 kV-nál (1,2/50) µs | ≤ 5 kV |
| TOV-viselkedés UT-nél | 1550 V AC (5 s / ellenálló üzemmód) |
| Reakcióidő tA | ≤ 100 ns |
| Maximális előtétbiztosítás V átvezető kábelezésnél | 80 A (gG) |
| Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 100 A (gG) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (csak minden csatlakozási pont használatánál) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
| Rázkódás (üzemi) | 25g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Rezgés (üzemi) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
| Megjegyzés | 2011 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
| Megjegyzés | 2012 |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 2805402 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CL1321 |
| Termékkulcs | CL1321 |
| GTIN | 4046356498821 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 251,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 244,2 g |
| Vámtarifaszám | 85363010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 5,768 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
MPB 18/1- 2 - Átkötőhíd 2809209
-
MPB 18/1- 3 - Átkötőhíd 2809212
-
MPB 18/1- 4 - Átkötőhíd 2809225
-
MPB 18/1- 6 - Átkötőhíd 2748564
-
MPB 18/1- 7 BU - Átkötőhíd 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Átkötőhíd 2858470
-
MPB 18/1- 8 - Átkötőhíd 2748577
-
MPB 18/1- 9 - Átkötőhíd 2748580
-
MPB 18/1-12 - Átkötőhíd 2748593
-
MPB 18/1-57 - Átkötőhíd 2809238
-
MPB 18/3- 6 - Átkötőhíd 2809241
-
MPB 18/4- 8 - Átkötőhíd 2809283
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 2809128
-
DK-BIC-35 - Átvezető sorkapocs 2749880
-
ATP-QTTCB - Rekeszelválasztó lap 3206238
-
ZBN 18 CUS - Jelölőcsík 0825059
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Csavarhúzók 1206463
-
VAL-MS 750/30-ST - 2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2920256
-
F-MS 2200/30 ST - 2-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2805392
Az Ön előnyei
Sok milliószor bevált minőség a legkülönbözőbb alkalmazásokban
Gyors telepítés áthidalókkal az iparágszerte szokásosan alkalmazott 1 TE beépítési szélességnek köszönhetően
Egyszerű vizsgálat és szigetelésmérés a dugaszolható védőmoduloknak köszönhetően
Teljesítményelektronikai alkalmazásokban és szélerőművekben (forgórész) használható az alkalmazásnak megfelelő megszólalási idővel
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51