VAL-MS 230/FM - Túlfeszültség-levezetők típusú 2
2839130

Túlfeszültség-levezető: alapegység távjelző érintkezővel és nagyteljesítményű varisztoros védőcsatlakozóval, NS 35/7.5 sínre szerelhető, névleges feszültség: 230 V AC, 1 csatornás

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Sok milliószor bevált minőség a legkülönbözőbb alkalmazásokban
Gyors telepítés áthidalókkal az iparágszerte szokásosan alkalmazott 1 TE beépítési szélességnek köszönhetően
Egyszerű vizsgálat és szigetelésmérés a dugaszolható védőmoduloknak köszönhetően
Sokrétű alkalmazási lehetőség a sokféle névleges feszültségnek köszönhetően
A nagy modularitás egyedi megoldásokat tesz lehetővé minden alkalmazáshoz