VAL-MS 230/2+0 - Túlfeszültség-levezetők típusú 2
2800103

Kétpólusú, sínre szerelhető túlfeszültség-levezető 2+0 kapcsoláshoz, termikus/dinamikus felügyelet, optikai hibajelzés,
a levezető méretezési feszültsége: 275 V AC.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Sok milliószor bevált minőség a legkülönbözőbb alkalmazásokban
Gyors telepítés áthidalókkal az iparágszerte szokásosan alkalmazott 1 TE beépítési szélességnek köszönhetően
Egyszerű vizsgálat és szigetelésmérés a dugaszolható védőmoduloknak köszönhetően
Sokrétű alkalmazási lehetőség a sokféle névleges feszültségnek köszönhetően
A nagy modularitás egyedi megoldásokat tesz lehetővé minden alkalmazáshoz