ST 4-QUATTRO RD - Átvezető sorkapocs
1013464

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: vörös

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A kompatibilis FBS ... dugaszolható áthidalórendszer tetszőleges számú kapocshoz tesz lehetővé keresztirányú kapcsolatot
Kompakt potenciál-elosztó, a kettős csatlakozás révén egy potenciálra négy vezető csatlakoztatható