CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 |
IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE1-66179Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 22 A | 0,2 - 2,5 |
KR
Engedély azonosítója: HMB17372-EL002NK
Engedély azonosítója: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40009033Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 22 A | 0,2 - 2,5 |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 12 |
ATEX
Engedély azonosítója: KEMA00ATEX2052UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Csak hajlékony vezetők | 440 V | 19,5 A | 0,08 - 2,5 | |
Csak tömör vezetők | 440 V | 23,5 A | 0,08 - 4 |
IECEx
Engedély azonosítója: IECEx KEM 06.0051UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Csak hajlékony vezetők | 440 V | 19,5 A | 0,08 - 2,5 | |
Csak tömör vezetők | 440 V | 23,5 A | 0,08 - 4 |