FAME-TP 4+1
-
Tesztdugó
3074110
Tesztdugó, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 24 A, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: szürke
Termékrészletek
Terméktípus | Vizsgálódugasz |
Pólusszám | 5 |
Raszterméret | 8,2 mm |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok | 5 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Maximális terhelőáram | 24 A |
Méretezési átültési szilárdság | 4 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,31 W |
Vizsgálati lökőfeszültség | 5 kV |
Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
Maximális terhelőáram | 24 A |
Vizsgálóaljzat meghúzási nyomatéka | 0,5 |
Megjegyzés | A vezeték-keresztmetszet az alkalmazott kábelsarutól függ |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 20 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
Névleges áram | 24 A |
Maximális terhelőáram | 24 A |
Névleges feszültség | 400 V |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
Raszterméret | 8,2 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Lökőfeszültség-vizsgálat | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 4,8 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Melegedésvizsgálat | |
Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rövid idejű áramállóság 4 mm² | 300 A |
500 A | |
1250 A | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 1,89 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Mechanikai szilárdság | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rögzítés a tartón | |
Hordozósín/Befestigungsauflage | Fali kivágás |
Vizsgálóerő előírt értéke | 5 N |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
Forgási sebesség | 10 ford/perc |
Fordulat | 135 |
Vezeték-keresztmetszet/súly | 0,2 mm² / 0,2 kg |
6 mm² / 1,4 kg | |
10 mm² / 2 kg | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Élettartam | |
Dugaszolási ciklusok | 500 |
Tűláng-vizsgálat | |
Hatástartam | 30 s |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rezgés / szélessávú zajok | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | 1-es kategóriájú élettartam vizsgálat, "B" osztály, járműdobozon |
Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 150 Hz |
ASD szint | 1,857 (m/s²)²/Hz |
Gyorsulás | 0,8g |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Lökésforma | Félszínusz |
Gyorsulás | 5g |
Lökés időtartama | 30 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 105 °C (max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Cikkszám | 3074110 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | BE6111 |
Termékkulcs | BE6111 |
GTIN | 4046356790673 |
Tömeg/db (csomagolással) | 311,4 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 288,1 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141190 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002848 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
FBS 3-8 - Dugaszolható áthidaló 3030297
-
FBS 4-8 - Dugaszolható áthidaló 3030307
-
FBS 5-8 - Dugaszolható áthidaló 3030310
-
FBS 10-8 - Dugaszolható áthidaló 3030323
-
FBS 6-8 - Dugaszolható áthidaló 3032470
-
FBS 1/3-8 - Dugaszolható áthidaló 3032363
-
FBS 1/4-8 - Dugaszolható áthidaló 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - Dugaszolható áthidaló 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Dugaszolható áthidaló 3032402
-
FBS 1/5-8 - Dugaszolható áthidaló 3032381
-
FBSRH 2-8 - Rövidzárdugasz 3033802
-
FBSRH 3-8 - Rövidzárdugasz 3033803
-
FBSRH 4-8 - Rövidzárdugasz 3033804
-
SB-MER 2-8 - Kapcsolóhíd 3000587
-
SB-MER 3-8 - Kapcsolóhíd 3000588
-
SB-MER 4-8 - Kapcsolóhíd 3000589
-
FBS 2-8 CT - Dugaszolható áthidaló 3033830
-
FBS 3-8 CT - Dugaszolható áthidaló 3033831
-
FBS 4-8 CT - Dugaszolható áthidaló 3033832
-
FBS 10-8 CT - Dugaszolható áthidaló 3033833
-
FBS 2-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032567
-
FBS 3-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032570
-
FBS 4-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032583
-
FBS 5-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032596
-
FBS 6-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032677
-
FBS 10-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032606
-
SF-SL 0,8X4,0-100 - Csavarhúzók 1212551
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Csavarhúzók 1212588
-
C-FC 1,5/M3 - Villás kábelsaru 3240137
-
C-FC 2,5/M3 - Villás kábelsaru 3240142
-
C-FCI 1,5/M3 - Villás kábelsaru 3240032
-
C-FCI 2,5/M3 - Villás kábelsaru 3240037
-
C-RC 1/M3 DIN - Gyűrűs kábelsaru 3240070
-
C-RC 2,5/M3 DIN - Gyűrűs kábelsaru 3240076
-
C-RCI 1,5/M3 - Gyűrűs kábelsaru 3240016
-
C-RCI 2,5/M3 - Gyűrűs kábelsaru 3240021
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1052002
-
ZB 8 CUS - Jelölőcsík 0825011
-
UC-TM 8 - Jelölő kapcsokhoz 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824597
-
UCT-TM 8 - Jelölő kapcsokhoz 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1052413
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Vizsgálódugaszsor 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Vizsgálódugaszsor 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Vizsgálódugaszsor 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Vizsgálódugaszsor 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Vizsgálódugaszsor 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Vizsgálódugaszsor 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Vizsgálódugaszsor 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Vizsgálódugaszsor 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Vizsgálódugaszsor 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Vizsgálódugaszsor 3026448
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51