TCP 32DC/10A M - Termikus készülékvédő kapcsoló
1499967

1 csatornás, termikus készülékvédő kapcsoló a fogyasztók védelmére legfeljebb 32 V DC-ig túlterhelés esetén. Biztosító típusa: lomha. A biztosítós sorkapcsokhoz és a C alakú lapos dugós biztosítékokhoz csatlakoztatható, az ISO 8820-3 szabványnak megfelelő csatlakozókkal. 10 A névleges áramerősséggel

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gyors és cserealkatrész nélküli ismételt üzembe helyezés hiba után a visszakapcsolhatóságnak köszönhetően
A meglévő berendezések gond nélküli átalakítása autós lapos biztosítókkal az azonos csatlakozókép alapján
A névleges áram értékének egyszerű azonosítása a színes jelölés révén