PT 6-FSI/C-LED 12 - Biztosítós sorkapocs
3212169

Biztosítós sorkapocs, biztosító típusa: Lapos, biztosítéktípus: C típus / max. 2,2 W, névleges feszültség: 12 V, névleges áram: 25 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet:  0,5 mm2- 10 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: fekete

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A kettős működtetőnyílásban végezhető vizsgálat lehetősége mellett minden kapocsnál egy kiegészítő vizsgálóleágazás is rendelkezésre áll
A kioldott biztosítók gyors azonosítása a LED-es állapotjelzésnek köszönhetően
A biztosítók kényelmes vizsgálata a mindkét oldali vizsgálóleágazás révén
A könnyen hozzáférhető biztosítóbetéteket kényelmesen be lehet helyezni vagy ki lehet cserélni
A kompakt felépítés és a homlokoldali csatlakozás lehetővé teszi a vezetékezést a legszűkebb helyeken is
A direkt rugós csatlakozókapcsokat a CLIPLINE complete System rendszerjellemzőin kívül az érvéghüvellyel rendelkező vezetékek vagy a merev vezetékek egyszerű és szerszám nélküli vezetékezése jellemzi
Az ISO8820‑3 (DIN72581‑3) szabvány szerinti lapos biztosító betétekhez alkalmazható