CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
32 V | 30 A | 26 - 8 |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 8 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 8 | ||
F | ||||
250 V | 30 A | 26 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 8 |