UK 6-FSI/C-LED12 - Biztosítós sorkapocs
3001925

Biztosítós sorkapocs, biztosító típusa: Lapos, biztosítéktípus: C, névleges feszültség: 12 V, névleges áram: 30 A, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, 1. szint, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet:  0,2 mm2- 10 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: fekete

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Áthidalható az FBI ... fix átkötőhíddal
Az FSI/C-sorozat gépjármű-laposbiztosítóinak használatához