ST 4-FSI/C - Biztosítós sorkapocs
3036372

Biztosítós sorkapocs, biztosító típusa: Lapos, biztosítéktípus: C, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 30 A, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, 1. szint, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet:  0,08 mm2- 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: fekete

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Fényjelzéssel ellátott változatok a kioldott biztosíték jelzésére
Az ST 4-FSI/C biztosítós kapocs az ISO/DIS8820/DIN72581-3 szabvány szerinti lapos biztosítókat, vagy választhatóan a TCP .../DC32V termikus biztosítóautomatát hordozza biztosítóelemként