Fóliabillentyűzet az ICS25x122 számára, öntapadó, ezüstvezetős technika, 4 gomb, 2 szín, 5 pólusú csatlakozózászló, raszterméret: 1,0 mm, átlátszó ablak 0,96" TFT kijelzőhöz
Tartozékok és HMI komponensek elektronikaházakhoz
Az UTA kalapsínadapterekkel a szabványos kalapsínekre pattinthatók az olyan készülékek, mint pl. tápegységek vagy szenzor-aktor dobozok. A korrózióvédett fém kivitel hosszú élettartamot tesz lehetővé, és biztos tartást ad szélsőséges terhelések esetén is. A kalapsínadapterek megbízható alapot képeznek a készülékek kapcsolószekrénybe való szakszerű beépítéséhez.
Öntapadó fóliabillentyűzet, ezüst vezetős technika, 12 gomb, kidomborodó, 3 szín, csatlakozókábel: 100,5 mm, krimpelhető hüvelyes aljzattal, raszterméret: 2,54 mm, alkalmazási hőmérséklet: -20 °C ... 70 °C
Jelzőlámpa lapos dugasszal vagy csúszósaruval, aktív, tömör, Hengeresfejű, sugárzó felület: planáris, kijelzők száma: 1, (1 sor, 1 oszlop), átmérő: 12,5 mm
Többszörös fényvezető túlsugárzás elleni védelemmel, passzív, merev, Lencsefejű, sugárzó felület: gömb alakú, kijelzők száma: 20, (2 sor, 10 oszlop), raszterméret: 2,54 mm, ESD-védelem: <8 kV, az ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC és EH házsorozatokhoz használható (a készülékház megmunkálása szükséges)
Többszörös fényvezető túlsugárzás elleni védelemmel, passzív, merev, Lencsefejű, sugárzó felület: gömb alakú, kijelzők száma: 8, (2 sor, 4 oszlop), raszterméret: 2,54 mm, ESD-védelem: <8 kV, az ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC és EH házsorozatokhoz használható (a készülékház megmunkálása szükséges)
Többszörös fényvezető, passzív, merev, Hengeresfejű, sugárzó felület: planáris, kijelzők száma: 2, (2 sor, 1 oszlop), raszterméret: 5,08 mm, ESD-védelem: <5 kV, az ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC és EH házsorozatokhoz használható (a készülékház megmunkálása szükséges)
Hajlékony fényvezető, átlátszó, 3 mm, anyaga PUR, 6 mm-es lencsével, üvegtiszta PMMA és LED-ház, 6 x 6 mm fekete polikarbonát, UL 94 HB, hossza: 150 mm, nincs felszerelve, SMD TOPLED-ekhez
Többszörös fényvezető, passzív, merev, Lencsefejű, sugárzó felület: gömb alakú, kijelzők száma: 8, (1 sor, 8 oszlop), raszterméret: 2,54 mm, ESD-védelem: <8 kV, az ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC és EH házsorozatokhoz használható (a készülékház megmunkálása szükséges)
Többszörös fényvezető túlsugárzás elleni védelemmel, passzív, merev, Lencsefejű, kúpos, sugárzó felület: gömb alakú, kijelzők száma: 20, (2 sor, 10 oszlop), raszterméret: 2,54 mm, ESD-védelem: <8 kV, az ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC és EH házsorozatokhoz használható (a készülékház megmunkálása szükséges)
Többszörös fényvezető, passzív, merev, Hengeresfejű, sugárzó felület: planáris, kijelzők száma: 5, (5 sor, 1 oszlop), raszterméret: 5,08 mm, ESD-védelem: <12 kV, a BC házsorozathoz használható (szükséges a készülékház megmunkálása)
Az Ön előnyei
- Optimális kiépítés és kiegészítés az Ön elektronikaházaihoz
- Testre szabott rendszermegoldások többek között a különböző színváltozatok és méretek révén
- A kijelzők és fóliabillentyűzetek kombinálhatók
Készülékcsatlakozás-technikai újdonságok
A dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak vezető gyártójaként a Phoenix Contact munkáját az vezérli, hogy az Ön ipari és infrastrukturális alkalmazásai által támasztott egyre növekvő igényekhez új megoldásokat fejlesszünk ki.
Fedezze fel a jelek, adatok és teljesítmény átvitelére alkalmas új készülékcsatlakozás-technikánkat, valamint sokoldalú elektronikaházainkat.
Sokféle tartozék a maximális funkcionalitás érdekében
Kalapsínadapterek
Kalapsínadapterek
A kalapsínadapterek jelentik a megfelelő megoldást a szabványos rögzítőláb nélküli készülékek, illetve transzformátorok és terjedelmes elemek kalapsínre való biztonságos felszereléséhez.
- Kalapsínadapterek cink présöntvényből
- Maximális rugalmasság a készülékek pozícionálásánál a szerelőfuratoknak köszönhetően
- Helytakarékosság a pontosan illeszkedő, különböző beépítési szélességű és hosszúságú adapterek révén
Kijelzők
Kijelzők
Az elektronikaházakhoz tervezett kijelzők a funkciónak megfelelő megjelenítési megoldásokat tesznek lehetővé 2,4-től 15 hüvelykes képernyőátlóig. Ezek mobil és helyhez kötött elektronikaházakhoz is alkalmazhatók.
- Kontrasztos LCD kijelzők, valamint színes TFT kijelzők
- Egyszerű és időtakarékos integrálás az elektronikaházba
- -20 °C és 70 °C közötti hőmérsékleten alkalmazhatók
- Érintőképernyős kijelzők kaphatók rendelésre
- A kijelzőtartók hat különböző színváltozatban kaphatók
Fóliabillentyűzetek
Fóliabillentyűzetek
Egyre több elektronikaház tartalmaz fóliabillentyűzetet. Termékválasztékunk könnyen integrálható a Phoenix Contact elektronikaházaiba.
- Egyszerű és időtakarékos integrálás az elektronikaházba
- Különböző méretek és színváltozatok egyedi készülékház-kialakításokhoz
- Ügyfélspecifikus elrendezések rendelésre
Fényvezetők
Fényvezetők
Több hely a fontos dolgok számára: a fényvezetők lehetővé teszik az állapotjelzők helytakarékos megvalósítását az elektronikaházban.
- Egyszerű optikai állapot- és diagnosztikai kijelzések
- Vízszintes és függőleges kialakítás kerek és szögletes állapotjelzésekhez
- Egyszerű szerelés a NYÁK-lapba besajtolható csapokkal
- Nagy rugalmasság az egytől negyvenszeresig terjedő kivitelű kijelzőknek köszönhetően
- A fényvezetőknek köszönhetően a világító diódákhoz nincs szükség további nyomtatott áramköri lapokra
Az elektronikaházak műszaki alapjai Kalapsínes megoldások
Az elektronikaházak a készülékek elemi összetevői. Meghatározzák azok kinézetét, és megvédik az elektronikát a külső behatásoktól. Ezenkívül lehetővé teszik a fölérendelt egységekbe való beszerelést is. A készülékgyártóknak ezért sokféle részletet kell figyelembe venniük, és ez nemcsak a konstrukcióra vonatkozik, hanem a ház kiválasztására is, amikor az anyagokról vagy a minőségvizsgálatról van szó. Ebben a füzetben megtalálható minden részlet.