MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP-SP
-
Tápláló / bemeneti leválasztóerősítő
2924029
Gyújtószikramentes tápláló és bemeneti leválasztóerősítő, HART-transzparens. Táplált vagy aktív 0/4 ... 20 mA-es, Ex területről jövő jeleket továbbít a biztonságos zónában lévő (aktív vagy passzív) terheléshez. SIL 2 (1oo1) / SIL 3 (1oo2), széles tápellátási tartomány.
Termékrészletek
Terméktípus | Tápláló leválasztó erősítő |
Termékcsalád | MACX Analog |
Alkalmazás | analóg BE |
A csatornák száma | 1 |
Konfiguráció | DIP kapcsoló |
Galvanikus leválasztás | 3-utas leválasztás, |
Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | igen |
Impulzusválasz (10-90%) | < 600 µs (ugrás esetén 4 mA ... 20 mA) |
Max. hőmérsékleti együttható | < 0,01 %/K |
Átviteli hiba maximum | < 0,1 % (a végértékből) |
Tipikus átviteli hiba | < 0,05 % (a végértékből) |
Galvanikus leválasztás | |
Vizsgálófeszültség | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 2 |
Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet/tápfeszültség IEC/EN 61010-1 | |
Szabványok/előírások | IEC/EN 61010-1 |
Névleges szigetelési feszültség | 300 Veff |
Szigetelés | Biztonságos leválasztás |
Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet IEC/EN 60079-11 | |
Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
Névleges szigetelési feszültség | 265 Veff |
Galvanikus leválasztás Bemenet/tápellátás IEC/EN 60079-11 | |
Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
Névleges szigetelési feszültség | 265 Veff |
Galvanikus leválasztás Kimenet/ellátás IEC/EN 60079-7 | |
Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-7 |
Névleges szigetelési feszültség | 265 Veff |
Tápellátás | |
Megnevezés | Tápláló-leválasztóerősítő üzemmód |
Névleges tápfeszültség tartomány | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
Maximális áramfelvétel | < 80 mA (24 V DC / 20 mA) |
Veszteségi teljesítmény | < 1,6 W (24 V DC / 20 mA) |
Teljesítményfelvétel | < 2,2 W |
Tápellátás | |
Megnevezés | Leválasztóerősítő üzemmód |
Névleges tápfeszültség tartomány | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
Maximális áramfelvétel | < 45 mA (24 V DC / 20 mA) |
Veszteségi teljesítmény | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
Jel: Tápláló-leválasztóerősítő üzemmód | |
A bemenet leírása | aktív árambemenet, gyújtószikramentes, gyújtószikramentes |
Bemenetek száma | 1 |
Bemenő áramjel | 4 mA ... 20 mA |
Távadó tápfeszültség | > 16 V (20 mA) |
> 15,3 V (22,5 mA) | |
Jel: Leválasztóerősítő üzemmód | |
A bemenet leírása | passzív árambemenet, gyújtószikramentes |
Bemenő áramjel | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Feszültségesés | < 3,5 V (bemeneti leválasztó erősítő üzemmódban) |
Jel: Tápláló-leválasztóerősítő üzemmód | |
A kimenet leírása | Áramkimenet (aktív és passzív) |
Kimenetek száma | 1 |
Analóg feszültségjel | 1 V ... 5 V (belső ellenállás, 250 Ω, 0,1%) |
DIP kapcsolókkal konfigurálható | |
Kimeneti jel áram | 4 mA ... 20 mA (aktív) |
4 mA ... 20 mA (passzív, külső forrásfeszültség 14 V ... 26 V) | |
Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | < 600 Ω (20 mA) |
< 525 Ω (22,5 mA) | |
Kimeneti hullámosság | < 20 mVeff |
Kimeneti viselkedés hiba esetén | 0 mA (Vezetéktörés a bemeneten ) |
≥ 22,5 mA (A vezeték rövidzárlata a bemeneten) | |
Jel: Leválasztóerősítő üzemmód | |
A kimenet leírása | Áramkimenet (aktív és passzív) |
Analóg feszültségjel | 0 V ... 5 V (belső ellenállás, 250 Ω, 0,1%) |
1 V ... 5 V (belső ellenállás, 250 Ω, 0,1%) | |
Kimeneti jel áram | 0 mA ... 20 mA (aktív) |
4 mA ... 20 mA (aktív) | |
0 mA ... 20 mA (passzív, külső forrásfeszültség 14 V ... 26 V) | |
4 mA ... 20 mA (passzív, külső forrásfeszültség 14 V ... 26 V) | |
Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | < 600 Ω (20 mA) |
< 525 Ω (22,5 mA) | |
Kimeneti hullámosság | < 20 mVeff |
Kimeneti viselkedés hiba esetén | 0 mA (Vezetéktörés a bemeneten ) |
0 mA (A vezeték rövidzárlata a bemeneten) |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet, hajlékony (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
24 ... 22 (TWIN érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
20 ... 16 (TWIN érvéghüvely szigetelőgallérral) |
Ex telepítés (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Ex i áramkörök (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Biztonságtechnikai adatok: Tápláló-leválasztóerősítő üzemmód | |
Max. kimeneti feszültség Uo | 25,2 V |
Max. kimeneti áram Io | 93 mA |
Max. kimeneti teljesítmény Po | 587 mW |
Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 253 V AC/DC (Betápláló kapcsok) |
253 V AC (Kimeneti kapcsok) | |
125 V DC (Kimeneti kapcsok) | |
I (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 40 mH / 4,8 µF |
IIA (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 26 mH / 2,9 µF |
IIB (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 14 mH / 820 nF |
IIC (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 3 mH / 107 nF |
IIA (vegyes áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 26 mH / 470 nF, 20 mH / 570 nF, 1 mH / 630 nF, 0,5 mH / 720 nF, 0,1 mH / 1,1 µF, 0,005 mH / 2,9 µF |
IIB/III (vegyes áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 16 mH / 370 nF, 500 µH / 510 nF, 200 µH / 660 nF, 100 µH / 820 nF |
IIC (vegyes áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 2,2 mH / 47 nF, 2 mH / 49 nF, 1 mH / 63 nF, 500 µH / 80 nF, 200 µH / 107 nF |
I (vegyes áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 37 mH / 0,54 µF, 0,35 mH / 1 µF, 0,009 mH / 2,9 µF, 0,001 mH / 4,15 µF |
Biztonságtechnikai adatok: Leválasztóerősítő üzemmód | |
Bemeneti feszültség Ui | ≤ 30 V |
Bemeneti áram Ii | ≤ 150 mA |
Max. belső induktivitás Li | elhanyagolható |
Max. belső kapacitás Ci | elhanyagolható |
Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 253 V AC/DC (Betápláló kapcsok) |
253 V AC (Kimeneti kapcsok) | |
125 V DC (Kimeneti kapcsok) |
Adatkommunikáció (megkerülés) | |
HART funkció | van |
Támogatott protokollok | A HART számára átlátszó kivitel |
Állapotjelzés | LED zöld (tápfeszültség) |
Méretrajz |
|
Szélesség | 17,5 mm |
Magasság | 107,9 mm |
Mélység | 113,7 mm |
Mélység NS 35/7,5 | 114,5 mm (NS 35/7,5 hordozósínre pattintható az EN 60715 szerint) |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V0 (Ház) |
Készülékház anyaga | PA 6.6-FR |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 (nincs UL értékelés) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C (tetszőleges beépítési helyzet) |
-40 °C ... 70 °C (Csökkenés (derating)) | |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 2000 m) | |
Magassági viszony | ≤ 2000 m (A műszaki adatok max. 2000 m tengerszint feletti és az alatti telepítési magasságokra érvényesek. 2000 m tengerszint feletti telepítési magasságokhoz lásd az adatlapot.) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Csökkenés (derating)) | |
Névleges szigetelési feszültség | 375 VPP (Ellátás, bemenet / kimenet) |
Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 3000 m) | |
Magassági tartomány | > 2000 m ... 3000 m |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Csökkenés (derating)) | |
Névleges szigetelési feszültség | 190 V AC (Ellátás, bemenet / kimenet) |
110 V DC (Ellátás, bemenet / kimenet) | |
Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 4000 m) | |
Magassági tartomány | > 3000 m ... 4000 m |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Csökkenés (derating)) | |
Névleges szigetelési feszültség | 60 V AC/DC (Ellátás, bemenet / kimenet) |
Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 5000 m) | |
Magassági tartomány | > 4000 m ... 5000 m |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Csökkenés (derating)) | |
Névleges szigetelési feszültség | 60 V AC/DC (Ellátás, bemenet / kimenet) |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
Megjegyzés | ezen kívül EN 61326 |
ATEX | |
Jelölések | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Tanúsítvány | BVS 08 ATEX E 094 X |
IECEx | |
Jelölések | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Tanúsítvány | IECEx BVS 08.0035X |
CCC / China-Ex | |
Jelölések | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Tanúsítvány | 2022122316115974 |
UL, USA / Kanada | |
Jelölések | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
Tanúsítvány | , C.D.-No 83104549 |
Safety Integrity Level (SIL / SILCL, IEC 61508) | |
Jelölések | 2 |
Tanúsítvány | ZP/C031/20 |
Systematic Capability (SC / SILCL) | |
Jelölések | 3 |
INMETRO | |
Jelölések | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Tanúsítvány | DNV 18.0138 X |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
Megjegyzés | A zavaró befolyás hatása közben kisebb eltérések előfordulhatnak. |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Megnevezés | Elektromágneses nagyfrekvenciás mező |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 1 % |
Gyors tranziensek (burst) | |
Megnevezés | Gyors tranziens zavarok (burst) |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 1 % |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Megnevezés | Vezeték által vezetett zavarok |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 1 % |
Galvanikus leválasztás | 3-utas leválasztás, |
GB Standard | |
Szabványok/előírások | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 | |
GB/T 16935.1 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Cikkszám | 2924029 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK1211 |
Termékkulcs | DK1211 |
GTIN | 4046356338172 |
Tömeg/db (csomagolással) | 189,2 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 147,1 g |
Vámtarifaszám | 85437090 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 367c4dc0-fbc8-4db5-b70d-89c229ca3ff9 |
Kompatibilis termékek
-
GW HART USB MODEM - Kábeladapter 1003824
-
MCR-DP - Elválasztó lap 1430594
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Műanyag lapka 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Műanyag lapka 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Műanyag lapka 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Készülékjelölő 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Készülékjelölő 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Készülékjelölő 0831732
-
MACX MCR-PTB - Betápláló és hibajelentő modul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Betápláló és hibajelentő modul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 3-POLE - Csatlakozó készlet 1584393
Az Ön előnyei
DIP kapcsolóval bekapcsolható 250 Ω-os ellenállás a HART-impedancia növelésére kisohmos rendszerek esetén
SIL 2-ig az EC 61508 szerint
Az "n" robbanásvédelmi osztályú 2-es zónában (EN 60079-15) történő felszerelés engedélyezett
Széles tápellátási tartomány: 19,2 ... 253 V AC/DC
3-utas galvanikus leválasztás
Dugaszolható csavaros vagy rugós csatlakozástechnika (direkt rugós technológia), beépített aljzatokkal a HART kommunikátorok számára
Bemenet: 0/4 ... 20 mA, [Ex ia] IIC (tápláló vagy nem tápláló)
Digitális HART kommunikációs jelek kétirányú átvitele
Kimenet 0/4 ... 20 mA (aktív vagy passzív), 0/1...5 V, DIP kapcsolóval átkapcsolható
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51