SAC-6P-M12MSM/ 3,0-PUR PE SH - Táp-vezeték
1414954

Táp-vezeték, 6-pólusú, PUR halogénmentes, narancssárga RAL 2003, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), Dugasz egyenes M12, kódolás: M, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 3 m, váltakozó áramhoz, 8 A/690 V-ig

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Téves dugaszolás ellen védő speciális M-kódolás
A teljesítmény megbízható árnyékolása - 360°-os árnyékolás az elektromágneses megterhelések csökkentése érdekében
Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték