SAC-6P- 3,0-PVC/M12FRM PE - Táp-vezeték
1414912

Táp-vezeték, 6-pólusú, PVC, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Aljzat derékszögű M12, kódolás: M, kábelhossz: 3 m, váltakozó áramhoz, 8 A/690 V-ig

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Téves dugaszolás ellen védő speciális M-kódolás