SAC-5P-M12FSL FE/.../... - Táp-vezeték
1276586

Táp-vezeték, 5-pólusú, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, kódolás: L, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m), egyenáramhoz 16 A / 63 V-ig

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Téves dugaszolás elleni védelem speciális L-kódolással