SAC-5P- 5,0-PVC/M12FSK PE - Táp-vezeték
1414812

Táp-vezeték, 5-pólusú, PVC, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, kódolás: K, kábelhossz: 5 m, váltakozó áramhoz 16 A/690 V-ig

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Téves dugaszolás ellen védő speciális K-kódolás