SAC-5P- 5,0-500/M12FRL FE SH - Táp-vezeték
1414811

Táp-vezeték, 5-pólusú, PVC, szürke RAL 7001, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), szabad vezetékvég, a Aljzat derékszögű M12, kódolás: L, kábelhossz: 5 m, egyenáramhoz 16 A / 63 V-ig

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Téves dugaszolás elleni védelem speciális L-kódolással
A teljesítmény megbízható árnyékolása - 360°-os árnyékolás az elektromágneses megterhelések csökkentése érdekében