SAC-5P-10,0-280/M12FSL FE
-
Táp-vezeték
1414823
Táp-vezeték, 5-pólusú, PUR halogénmentes, szürke RAL 7001, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, kódolás: L, kábelhossz: 10 m, egyenáramhoz 16 A / 63 V-ig
Termékrészletek
| Alkalmazás | Tápellátás |
| Pólusszám | 5 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | nincs |
| Kódolás | L |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Fogantyútest anyaga | PP |
| Érintkező anyaga | CuZn |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
| Érintkezőtartó anyaga | PA |
| Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| UN névleges feszültség | 63 V DC |
| IN névleges áramerősség | 16 A |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | szabad vezetékvég |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Aljzat egyenes M12 |
| Kódolási mód | L (Power) |
| Vezetékhossz | 10 m |
| PUR halogénmentes szürke [280] | |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 159 kg/km |
| UL AWM Style | 80 °C / 300 V |
| Pólusszám | 5 |
| Árnyékolt | nincs |
| Vezetéktípus | PUR halogénmentes szürke [280] |
| Feszültségellátás vezetékfelépítése | 80x 0,20 mm |
| AWG feszültségellátás | 14 |
| Vezeték-keresztmetszet | 5x 2,5 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 2,65 mm ±0,1 mm |
| Vezeték külső átmérője | 8,60 mm ±0,25 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | szürke RAL 7001 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PP |
| Elemi ér, szín | barna, fehér, kék, fekete, rózsaszín |
| Szigetelés vastagsága | ≥ 0,14 mm |
| Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,70 mm |
| Max. érellenállás | ≤ 8 Ω/km (20 °C-nál) |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 1 GΩ*km (20 °C-nál) |
| Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V AC |
| Vizsgálófeszültség | ≥ 3000 V AC (Szikravizsgálat) |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 4 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 86 mm |
| Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 5000000, Hajlítási sugár: 10 x D, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 10 m/s² |
| Dinamikus terhelhetőség (torzió) | Csavarás: ±180 °/m, Csavarási ciklus: 500000, Csavarási ciklusok gyakorisága: 35 Ciklus/min |
| Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
| a DIN EN 50267-2-1 szerint | |
| Tűzállóság | UL 758/1581 szerint (Cable Flame, kábeltűz) |
| az UL 758/1581 FT2 szabvány szerint | |
| a DIN EN 60332-2-2 (20 s) szabvány szerint | |
| Olajellenállóság | a DIN EN 60811-404 szabvány szerint, 168 óra 100 °C-on |
| Egyéb ellenállóság | a VDE 0828 szabvány 10. résznek megfelelően hidrolízis- és mikróbaellenálló |
| tapadásszegény | |
| kopásálló | |
| tengervíznek ellenálló | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -50 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -30 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |
| Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-111 |
| Cikkszám | 1414823 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF1CDP |
| Termékkulcs | AF1CDP |
| GTIN | 4055626034560 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 1 654,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 744,37 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060327 |
| ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 8,328 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
PROT M12 MS PWR - Zárócsavar 1092802
-
UCT-WMT (23X4) - Vezetékjelölő 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Vezetékjelölő 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kábeljelölő 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kábeljelölő 0831004
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - Átmeneti hüvely tömlő és kábel között 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - Védőtömlő 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Védőtömlő 3240839
-
SAC BIT M12-D16 - Szerszám 1200305
-
TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Oldaltvágó 1212207
-
WIREFOX-D 16 - Csupaszoló szerszám 1212173
-
WIREFOX-D 40 - Csupaszoló szerszám 1212161
-
WIREFOX 10 - Csupaszoló szerszám 1212150
Az Ön előnyei
Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Téves dugaszolás elleni védelem speciális L-kódolással
Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51