SAC-4P-M12FSS PE SH/.../... - Táp-vezeték
1276629

Táp-vezeték, 4-pólusú, árnyékolt (Advanced Shielding Technology), szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, kódolás: S, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m), váltakozó áramhoz, 12 A/690 V-ig

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Helytelen dugaszolás elleni védelem speciális S-kódolással
A teljesítmény megbízható árnyékolása - 360°-os árnyékolás az elektromágneses megterhelések csökkentése érdekében