SAC-4P-M12FSS PE/.../... - Táp-vezeték
1276637

Táp-vezeték, 4-pólusú, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, kódolás: S, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m), váltakozó áramhoz 16 A/690 V-ig

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Helytelen dugaszolás elleni védelem speciális S-kódolással