SAC-4P- 1,5-PVC/M12FSL - Táp-vezeték
1425093

Táp-vezeték, 4-pólusú, PVC, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, kódolás: L, kábelhossz: 1,5 m, egyenáramhoz 16 A / 63 V-ig

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Téves dugaszolás elleni védelem speciális L-kódolással