SAC-3P-10,0-PVC/M12FSS PE - Táp-vezeték
1411647

Táp-vezeték, 3-pólusú, PVC, fekete, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, kódolás: S, kábelhossz: 10 m, max. 16 A /690 V váltakozó áramhoz

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Helytelen dugaszolás elleni védelem speciális S-kódolással