UNO2-PS/1AC/12DC/120W/SC - Tápellátás
1399940

Primer oldalon szaggatott tápegység, UNO POWER, Csavaros csatlakozás, Kalapsínre szerelés, bemenet: 1-fázisú, kimenet: 12 V DC / 10 A, között beállítható 12 V DC ... 15 V DC

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Helymegtakarítás a kapcsolószekrényben a rendkívül keskeny, 35 mm-es beépítési szélesség révén
Energiamegtakarítás a nagy hatásfok révén
A -25 °C … +70 °C közötti széles hőmérséklet-tartomány lehetővé teszi a kültéri installálást
A kimeneti feszültség egyszerű felügyelete a potenciálfüggetlen DC OK reléérintkezőn keresztül