TOOL-CASE BASIC
-
Szerszámos táska
1212428
Szerszámosbőrönd az alábbi szerszámokkal: kábelvágó, oldalcsípőfogó, kombinált és hegyes csőrű fogó, csupaszolófogó, csupaszoló szerszámok, krimpelőfogók, csavarhúzók, kapcsolószekrénykulcs, mintakészlet, érvéghüvelyes doboz
Termékrészletek
-
-
CRIMPFOX 10S - Krimpelőfogó 1212045
-
CRIMPFOX-RCI 6 - Krimpelőfogó 1212057
-
CUTFOX 18 - Kábelvágó szerszám 1212129
-
CUTFOX-S VDE - Oldaltvágó 1212207
-
UNIFOX-C VDE - Kombinált fogó 1212202
-
UNIFOX-P VDE - Hegyescsőrű fogó 1212204
-
WIREFOX 10 - Csupaszoló szerszám 1212150
-
WIREFOX-D 11 - Csupaszoló szerszám 1212160
-
WIREFOX-D 40 - Csupaszoló szerszám 1212161
-
SZF 0-0,4X2,5 - Csavarhúzók 1204504
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
-
SZF 2-0,8X4,0 - Csavarhúzók 1204520
-
SZF 3-1,0X5,5 - Csavarhúzók 1206612
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Csavarhúzók 1205037
-
SZS 0,5X3,0 VDE - Csavarhúzók 1207404
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Csavarhúzók 1205066
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Csavarhúzók 1205079
-
SZK PH1 VDE - Csavarhúzók 1205150
-
SZK PH2 VDE - Csavarhúzók 1205163
-
SZK PZ1 VDE - Csavarhúzók 1206450
-
SZK PZ2 VDE - Csavarhúzók 1206463
-
USS 4 - Kapcsolószekrény-kulcs 1203149
-
SAMPLE-TOOL-CASE-CABLE-SET - Mintakészlet 1208335
-
AI SORTI BOX RD - Szortimentdoboz 3202960
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | A California Prop. 65-re vonatkozó vonatkozó információk a „Letöltések” fül „Gyártói nyilatkozat” kategóriájában találhatók |
| Terméktípus | Szerszámkészlet |
| Csomagolás módja | Doboz |
| Szélesség | 475 mm |
| Magasság | 110 mm |
| Hossz | 425 mm |
| Szín | többszínű (RAL -) |
| Cikkszám | 1212428 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | BH3511 |
| Termékkulcs | BH3511 |
| GTIN | 4046356514613 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 6 768 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 6 768 g |
| Vámtarifaszám | 82060000 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21045003 |
| ECLASS-15.0 | 21045003 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000149 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27113200 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Nem alkalmazható (nem elektromos vagy elektronikus berendezés) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51