SAC-3P-M12MS/10,0-961 VA
-
Adatbusz-rendszerkábel
1419094
Adatbusz-rendszerkábel, PROFIBUS PA (31,25 kBit/s), 3-pólusú, PVC, kék RAL 5015, árnyékolt, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 10 m, Ex-környezetbe, rozsdamentes acél recés csavarral
Termékrészletek
| Általános adatok | Az "i" gyújtószikramentes áramkörökben való alkalmazásokhoz. Elektromos tulajdonságok az EN 60079-14 szerint. |
| Terméktípus | Szerelt adatkábel |
| Alkalmazás | Folyamattechnika |
| Érzékelő fajtája | PROFIBUS PA |
| Pólusszám | 3 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | van |
| Kódolás | A |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Buszrendszer | PROFIBUS PA |
| Jel típusa/kategória | PROFIBUS PA, 31,25 kBit/s |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| UN névleges feszültség | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Átviteli sebesség | 31,25 kBit/s |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Csatlakozókiosztás | |
| Érintkező | szín (jelmegnevezés) | érintkező (opcionálisan) | 1 (Csatlakozó) | OG (DATA+) |
| 3 (Csatlakozó) | BU (DATA-) | |
| 4 (Csatlakozó) | SR (Árnyékoló) | |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes M12 |
| Pólusszám | 3 |
| Kódolási mód | A (Standard) |
| Anyag | CuSn (Érintkező) |
| Ni/Au (Érintkezőfelület) | |
| TPU GF (Érintkezőtartó) | |
| TPU, nehezen gyúlékony, önkioltó (Fogantyútest) | |
| Rozsdamentes acél (tömszelence) | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 90 °C |
| 2. csatlakozás | |
| Kivitel | szabad vezetékvég |
| Vezetékhossz | 10 m |
| FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, kék [961] | |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 56,552 kg/km |
| Pólusszám | 2 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, kék [961] |
| Vezető felépítése | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
| Jelsebesség | 0,66 c |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,40 mm |
| AWG jelvezeték | 18 |
| Vezeték-keresztmetszet | 2x 0,75 mm² (Jelvezeték) |
| 1x 0,5 mm² (Kitöltőszál) | |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 2,24 mm ±0,05 mm |
| Vezeték külső átmérője | 7,50 mm ±0,25 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PVC |
| Külső köpeny, szín | kék RAL 5015 |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PO (Jelvezeték) |
| Elemi ér, szín | kék, narancs |
| Szigetelés vastagsága | 0,50 mm |
| Külső köpeny falvastagsága | 1,00 mm |
| Pársodratozás | 2 ér párban |
| Teljes sodratozás | 1 pár 1 kitöltőszállal és kitöltőszálak az érhez |
| Optikai árnyékolás | 100 % |
| Max. érellenállás | ≤ 19,35 Ω/km (Jelvezeték) |
| 26 Ω/km (Árnyékoló) | |
| Vezetékkapacitás | 147 pF/m (1 kHz esetén, ér/árnyékolás) |
| ≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
| Üzemi kapacitás | 78 nF (1 kHz esetén) |
| Kábel-impedancia | 100 Ω ±20 % (31,25 kHz-nél) |
| Névleges feszültség - kábel | 300 V |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 75 mm |
| Húzószilárdság | 260 N |
| Árnyékoló csillapítás | 3,00 dB/km (39 kHz-nél) |
| Tűzállóság | UL 1685 (CSA FT 4) |
| UL 1685 (vertical tray) | |
| UL 1666 (riser) | |
| Különleges tulajdonságai | PLTC-ER és ITC szabványok |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Cikkszám | 1419094 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF1CCG |
| Termékkulcs | AF1CCG |
| GTIN | 4046356541619 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 677 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 676,5 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
WP-PA HF 13,0 BK - Védőtömlő 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Védőtömlő 3240839
-
SACC-M12FS-4QO SH PBPA - Adatvonali csatlakozók 1413934
-
SACC-M12MS-4QO SH PBPA - Adatvonali csatlakozók 1413933
-
TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
SAC BIT M12-W14 - Szerszám 1212513
-
CUTFOX 12 - Kábelvágó szerszám 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Oldaltvágó 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Csupaszoló szerszám 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Oldaltvágó 1212487
-
WIREFOX 4 - Csupaszoló szerszám 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Csupaszoló szerszám 1212704
-
WIREFOX 10 - Csupaszoló szerszám 1212150
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51