NBC-MSD-MSD SCO RAIL/.../...
-
Hálózati kábel
1412177
Hálózati kábel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólusú, árnyékolt, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: D / IP65, a Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: D / IP65, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m), Vasúti alkalmazásokhoz
Termékrészletek
| Általános adatok | További rögzített vezetékhosszú termékek találhatók a "Tartozékok" című szakaszban |
| Alkalmazás | Vasúti alkalmazások |
| Érzékelő fajtája | PROFINET |
| Pólusszám | 4 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | van |
| Kódolás | D |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Buszrendszer | PROFINET |
| Ethernet | |
| Jel típusa/kategória | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| UN névleges feszültség | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
| Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes M12 SPEEDCON / IP65 |
| Pólusszám | 4 |
| Reteszelés módja | SPEEDCON |
| Kódolási mód | D (Adatok) |
| Árnyékolt | van |
| Fogantyútest színe | fekete |
| Anyag | CuSn (Érintkező) |
| Ni/Au (Érintkezőfelület) | |
| PA 6.6 (Érintkezőtartó) | |
| PA 6.6 (Fogantyútest) | |
| Cink-présöntvény, nikkelezett (tömszelence) | |
| Szabványok/előírások | PA 6.6: Tűzvédelem kötöttpályás járművekben − R22, R23 és R24-es előírások a DIN EN 45545-2 szerint (Veszélyességi szint HL1 - HL3) |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm |
| Védettség | IP65 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes M12 SPEEDCON / IP65 |
| Pólusszám | 4 |
| Reteszelés módja | SPEEDCON |
| Kódolási mód | D (Adatok) |
| Árnyékolt | van |
| Fogantyútest színe | fekete |
| Anyag | CuSn (Érintkező) |
| Ni/Au (Érintkezőfelület) | |
| PA 6.6 (Érintkezőtartó) | |
| PA 6.6 (Fogantyútest) | |
| Cink-présöntvény, nikkelezett (tömszelence) | |
| Szabványok/előírások | PA 6.6: Tűzvédelem kötöttpályás járművekben − R22, R23 és R24-es előírások a DIN EN 45545-2 szerint (Veszélyességi szint HL1 - HL3) |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm |
| Védettség | IP65 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
| Vezetékhossz | Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m) |
| PROFINET RADOX® vasúti alkalmazásokhoz, fokozott CAT5 [936] | |
| Vezeték tömege | 81 g/m |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | PROFINET RADOX® vasúti alkalmazásokhoz, fokozott CAT5 [936] |
| PROFINET RADOX® vasúti alkalmazásokhoz, fokozott CAT5 936 | |
| Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Jelsebesség | 66 c |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
| AWG jelvezeték | 22 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,95 mm |
| Vezeték külső átmérője | 7,25 mm ±0,3 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PE-X |
| Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
| Vezeték anyaga | ezüstözött Cu-érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PE-X |
| Elemi ér, szín | fehér-kék, narancssárga-sárga |
| Külső köpeny falvastagsága | ≥ 0,80 mm |
| Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
| Árnyékolás | Műanyaggal kasírozott alufólia, fonat ónozott rézvezetékekből |
| Optikai árnyékolás | 100 % |
| Max. érellenállás | ≤ 54,4 Ω/km |
| Csatolóellenállás | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Üzemi kapacitás | ≤ 65 pF (Ér-ér) |
| ≤ 100 pF (Ér-köpeny) | |
| Névleges feszültség - kábel | 300 V AC |
| Vizsgálófeszültség | 2000 V AC (50 Hz, 5 perc) |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 6 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 44 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 73 mm |
| Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 80 dB (1 MHz-en) |
| 76 dB (4 MHz-nél) | |
| 67 dB (10 MHz esetén) | |
| 60 dB (31,5 MHz-nél) | |
| 56 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 53 dB (100 MHz esetén) | |
| Visszaverődési csillapítás (RL) | 35 dB (4 MHz-nél) |
| 35 dB (10 MHz esetén) | |
| 35 dB (31,5 MHz-nél) | |
| 33 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 33 dB (100 MHz esetén) | |
| Távolvégi áthallási csillapítás (FEXT) | 35 dB (4 MHz-nél) |
| 35 dB (10 MHz esetén) | |
| 35 dB (31,5 MHz-nél) | |
| 33 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 33 dB (100 MHz esetén) | |
| Hullámcsillapítás | 2 dB (1 MHz-en) |
| 4 dB (4 MHz-nél) | |
| 6,5 dB (10 MHz esetén) | |
| 10,5 dB (31,5 MHz-nél) | |
| 14 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 18 dB (100 MHz esetén) | |
| Halogénmentesség | az EN 50267-2-1 szerint |
| Tűzállóság | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| az ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) szabvány szerint | |
| A füstgáz korrozív hatása | EN 50267-2-2 |
| A füstgáz mérgező hatása | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Füstgázsűrűség | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Olajellenállóság | az IRM 902 szerint, 72 h 100 °C-on |
| Tűzvédelem sínhez kötött járművekben | BS 6853 (Kategória Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Kategória Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Veszélyességi szint HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (1-es, 2-es, 3-as, 4-es tűzvédelmi szint) | |
| NF F16-101 (A1, A2, B kategóriák) | |
| NF F16-101 (Osztály C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Veszélyességi szint LR1 - LR4) | |
| Egyéb ellenállóság | üzemanyagokkal szemben ellenálló (az IRM 903 szerint, 168 h 70 °C-on) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -50 °C ... 90 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -40 °C ... 90 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| PROFINET RADOX® vasúti alkalmazásokhoz, CAT5 [937] | |
| Vezeték tömege | 70 kg/km |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | PROFINET RADOX® vasúti alkalmazásokhoz, CAT5 [937] |
| PROFINET RADOX® vasúti alkalmazásokhoz, CAT5 937 | |
| Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Jelsebesség | 75 c |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
| AWG jelvezeték | 22 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | kb. 1,5 mm |
| Vezeték külső átmérője | 6,60 mm ±0,4 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PE-X |
| Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
| Vezeték anyaga | ezüstözött Cu-érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | habosított PE |
| Elemi ér, szín | fehér-kék, narancssárga-sárga |
| Külső köpeny falvastagsága | kb. 1,00 mm |
| Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
| Árnyékolás | Műanyaggal kasírozott alufólia, fonat ónozott rézvezetékekből |
| Max. érellenállás | ≤ 54,4 Ω/km |
| Csatolóellenállás | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Üzemi kapacitás | ≤ 65 pF (Ér-ér) |
| ≤ 100 pF (Ér-köpeny) | |
| Névleges feszültség - kábel | 300 V AC |
| Vizsgálófeszültség | 2000 V AC (50 Hz, 5 perc) |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 6 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 40 mm |
| Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 73 dB (1 MHz-en) |
| 70 dB (4 MHz-nél) | |
| 65 dB (10 MHz esetén) | |
| 57 dB (31,5 MHz-nél) | |
| 52 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 48 dB (100 MHz esetén) | |
| Visszaverődési csillapítás (RL) | 25 dB (4 MHz-nél) |
| 30 dB (10 MHz esetén) | |
| 30 dB (31,5 MHz-nél) | |
| 30 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 28 dB (100 MHz esetén) | |
| Távolvégi áthallási csillapítás (FEXT) | 25 dB (4 MHz-nél) |
| 30 dB (10 MHz esetén) | |
| 30 dB (31,5 MHz-nél) | |
| 30 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 28 dB (100 MHz esetén) | |
| Hullámcsillapítás | 2 dB (1 MHz-en) |
| 4,4 dB (4 MHz-nél) | |
| 7,4 dB (10 MHz esetén) | |
| 14 dB (31,5 MHz-nél) | |
| 20 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 26 dB (100 MHz esetén) | |
| Halogénmentesség | az EN 50267-2-1 szerint |
| Tűzállóság | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| az ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) szabvány szerint | |
| A füstgáz korrozív hatása | EN 50267-2-2 |
| A füstgáz mérgező hatása | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Füstgázsűrűség | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Olajellenállóság | az IRM 902 szerint, 72 h 100 °C-on |
| Tűzvédelem sínhez kötött járművekben | BS 6853 (Kategória Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Kategória Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Veszélyességi szint HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (1-es, 2-es, 3-as, 4-es tűzvédelmi szint) | |
| NF F16-101 (A1, A2, B kategóriák) | |
| NF F16-101 (Osztály C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Veszélyességi szint LR1 - LR4) | |
| Egyéb ellenállóság | üzemanyagokkal szemben ellenálló (az IRM 903 szerint, 168 h 70 °C-on) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -50 °C ... 90 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -40 °C ... 90 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| PROFINET BETAtrans® vasúti alkalmazásokhoz, CAT5 [939] | |
| Vezeték tömege | 71 kg/km |
| Pólusszám | 4 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | PROFINET BETAtrans® vasúti alkalmazásokhoz, CAT5 [939] |
| PROFINET BETAtrans® vasúti alkalmazásokhoz, CAT5 939 | |
| Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Jel futásidő | 4,4 ns/m |
| Jelsebesség | 0,75 c |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
| AWG jelvezeték | 22 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,4 mm ±0,1 mm |
| Vezeték külső átmérője | 6,60 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PE-X |
| Külső köpeny, szín | fekete |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | Cellás PE |
| Elemi ér, szín | fehér-kék, narancssárga-sárga |
| Külső köpeny falvastagsága | 1,00 mm |
| Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
| Árnyékolás | Alumínium kasírozott poliészter-fólia, ónozott rézvezetékekből álló fonat |
| Max. érellenállás | ≤ 54,4 Ω/km |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 5 GΩ*km |
| Csatolóellenállás | < 13,00 mΩ/m (f = 1 MHz) |
| < 8,00 mΩ/m (f = 10 MHz ... 100 MHz) | |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Vezetékkapacitás | 44 nF/km (Ér-ér) |
| Kábel-impedancia | 100 Ω ±15 Ω (f = 0,5 MHz ... 3 MHz) |
| Névleges feszültség - kábel | 125 V |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 6 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 33 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 40 mm |
| Húzószilárdság | ≤ 60 N (rövid idejű) |
| ≤ 15 N (tartós) | |
| Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 76 dB (1 MHz-en) |
| 71 dB (4 MHz-nél) | |
| 64 dB (10 MHz esetén) | |
| 60 dB (16 MHz-nél) | |
| 56 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 52 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 48 dB (100 MHz esetén) | |
| 45 dB (155 MHz esetén) | |
| 42 dB (200 MHz esetén) | |
| Teljesítményösszegzett közelvégi áthallási csillapítás (PSNEXT) | 73 dB (1 MHz-en) |
| 68 dB (4 MHz-nél) | |
| 61 dB (10 MHz esetén) | |
| 57 dB (16 MHz-nél) | |
| 53 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 49 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 45 dB (100 MHz esetén) | |
| 42 dB (155 MHz esetén) | |
| 39 dB (200 MHz esetén) | |
| Visszaverődési csillapítás (RL) | 25 dB (1 MHz-en) |
| 25 dB (4 MHz-nél) | |
| 28 dB (10 MHz esetén) | |
| 28 dB (16 MHz-nél) | |
| 27 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 26 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 25 dB (100 MHz esetén) | |
| 25 dB (155 MHz esetén) | |
| 23 dB (200 MHz esetén) | |
| Távolvégi áthallási csillapítás (FEXT) | 25 dB (1 MHz-en) |
| 25 dB (4 MHz-nél) | |
| 28 dB (10 MHz esetén) | |
| 28 dB (16 MHz-nél) | |
| 27 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 26 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 25 dB (100 MHz esetén) | |
| 25 dB (155 MHz esetén) | |
| 23 dB (200 MHz esetén) | |
| Hullámcsillapítás | 1,5 dB (1 MHz-en) |
| 3,3 dB (4 MHz-nél) | |
| 5,3 dB (10 MHz esetén) | |
| 6,9 dB (16 MHz-nél) | |
| 9,9 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 14,5 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 18,8 dB (100 MHz esetén) | |
| 23,6 dB (155 MHz esetén) | |
| 27,3 dB (200 MHz esetén) | |
| Halogénmentesség | az EN 50267-2-1 szerint |
| az EN 60684-2 jelű szabvány szerint | |
| Tűzállóság | az EN 60332-1-2 szerint |
| az EN 50266-2-5 szerint | |
| az ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) szabvány szerint | |
| Füstgázsűrűség | EN 61034-2 |
| Olajellenállóság | az EN 60684-2, 72 óra 100 °C-on, IRM 902 |
| Tűzvédelem sínhez kötött járművekben | BS 6853 (Belső kábel Ia, Ib, II / külső kábel Ia, Ib, II) |
| DIN 5510-2 (1-es, 2-es, 3-as, 4-es tűzvédelmi szint) | |
| EN 45545-2 (Veszélyességi szint HL1 - HL3) | |
| EN 50306-4 | |
| NF F16-101 (Besorolás: C / F1) | |
| NF F16-101 (Belső kábel A1, A2, B / külső kábel A1, A2, B) | |
| NFPA 130 | |
| PN-K-02511 | |
| UIC 564-2 (Osztály A) | |
| Egyéb ellenállóság | üzemanyagoknak ellenálló (az EN 60684-2, 72 óra 100 °C-on, IRM 903) |
| ózonnak ellenálló (az EN 50306-4 alapján, 72 h 40 °C-on, B eljárás, térfogatkoncentráció: 200 x 10-6) | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -25 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| 160 °C (Zárlat) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -40 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |
| M12 | |
| Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
| Szabványmegnevezés | Lökés, rázkódás |
| Szabványok / rendelkezések | EN 50155 |
| Cikkszám | 1412177 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | AF1CJN |
| Termékkulcs | AF1CJN |
| GTIN | 4046356993753 |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-sz.: 119-47-1) |
Kompatibilis termékek
-
NBC-MSD/ 2,0-937/MSD SCO RAIL - Hálózati kábel 1407342
-
NBC-MSD/ 5,0-937/MSD SCO RAIL - Hálózati kábel 1407343
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Zárósapka 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Biztosítócsat 1558988
-
KMK HP (25X6) - Kábeljelölő-tartó 0830720
-
KMK HP (29X8) - Kábeljelölő-tartó 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Kábeljelölő 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Kábeljelölő 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Kábeljelölő 0830412
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Vezetékjelölés 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Vezetékjelölés 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Vezetékjelölés 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Vezetékjelölés 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Kábeljelölő 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Kábeljelölő 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Kábeljelölő 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Kábeljelölő 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Kábeljelölő 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Kábeljelölő 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Kábeljelölő 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Kábeljelölő 0831511
-
TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Szerszám 1208432
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
Az Ön előnyei
Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
a speciális rezgéscsillapítónak köszönhetően a reteszelés biztonságos
hőmérsékleti behatásoknak ellenáll - kibővített hőmérséklet-tartományban teszteltük és hősokknak is kitettük
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51