EAC-RoHS
Engedély azonosítója: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, a Szelepdugasz CI (9,4 mm), a 1 LED, Vezetékezés: Z-dióda, kábelhossz: 0,3 m
Terméktípus | Szenzor/aktor kábel szelepdugaszokkal |
Alkalmazás | Standard |
Pólusszám | 3 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | nincs |
Kódolás | A |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Vezetékcsatlakozás | |
Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm (M12-csatlakozó) |
0,6 Nm (Szelepdugasz) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Tömítés anyaga | TPU |
Szelepdugasz tokozat anyaga | TPU |
Fogantyútest anyaga | TPU |
Érintkező anyaga | CuSn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
Érintkező anyaga | CuSn |
Szelepdugasz érintkezőbetét anyaga | PA 6.6 |
Érintkezőfelület anyaga | Sn |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 24 V AC |
24 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Szelepdugasz paraméterei | |
Rögzítőcsavarok | M3 x 29 |
Impulzusteljesítmény | 40 W (100 µs négyszögimpulzus esetén) |
Kapocsfeszültség | 70 V (2 mA állandó áram esetén) |
Záróirányú feszültség | 50 V |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 (M12-csatlakozó) |
Állapotjelzés | 1 LED |
Állapotjelzéssel | igen |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M12 SPEEDCON |
Reteszelés módja | SPEEDCON |
Kódolási mód | A |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Szelepdugasz CI (9,4 mm) |
Anyag | CuSn (Érintkező) |
Sn (Érintkezőfelület) | |
PA 6.6 (Érintkezőtartó) | |
TPU (Ház) | |
Védőkapcsolás | Z-dióda |
Vezetékhossz | 0,3 m |
PUR halogénmentes fekete [PUR] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Pólusszám | 3 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PUR halogénmentes fekete [PUR] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 28x 0,15 mm |
AWG jelvezeték | 20 |
Vezeték-keresztmetszet | 3x 0,5 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,5 mm ±0,05 mm (Jelvezeték) |
Vezeték külső átmérője | 4,50 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | feketésszürke RAL 7021 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PP |
Elemi ér, szín | fekete 1, fekete 2, zöld-sárga |
Teljes sodratozás | 3 csavart érpár |
Max. érellenállás | 39 Ω/km (20 °C-nál) |
Szigetelési ellenállás | min. 20 MΩ*km |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V |
Vizsgálófeszültség | ≥ 1200 V |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 22,5 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 45 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 15000000, Hajlítási sugár: 50 mm, Mozgatás útja: 0,9 m, Mozgatási sebesség: 5 m/s, Gyorsulás: 30 m/s² |
Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
Tűzállóság | a DIN VDE 0482 szabvány szerint |
a DIN EN 50265-2-1 szabvány szerint | |
Olajellenállóság | DIN EN 60811-2-1 szabvány szerint |
Egyéb ellenállóság | messzemenően olajálló |
feltételesen UV-álló (a DIN EN ISO 4892-2-A szerint) | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-20 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Szelepdugasz) | -20 °C ... 85 °C (Szelepdugasz) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, fix elhelyezés) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, elmozdítható elhelyezés) | -15 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
M12 | |
Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
Dugaszolható szelepcsatlakozó | |
Szabványmegnevezés | Szelepdugasz |
Szabványok / rendelkezések | EN 175301-803 |
Cikkszám | 1435580 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF1DOA |
Termékkulcs | AF1DOA |
GTIN | 4046356413848 |
Tömeg/db (csomagolással) | 33,7 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 33 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Diboron trioxide (CAS-sz.: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-sz.: 1317-36-8) | |
SCIP | 207b0e85-05e5-4f0f-9cb4-6798c10a9c97 |
EF3.0 Éghajlatváltozás | |
CO2e kg | 0,43 kg CO2e |