SAC-8P-M12MS SH/.../... - Szenzor/aktor kábel
1522804

Szenzor/aktor kábel, 8-pólusú, árnyékolt, Dugasz egyenes M12, kódolás: A, a szabad vezetékvég, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben