SAC-8P- 1,5-PVC/M12FS OBS
-
Szenzor/aktor kábel
1422724
Szenzor/aktor kábel, 8-pólusú, PVC, fekete RAL 9005, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12, kódolás: A, kábelhossz: 1,5 m, PATG-k nélkül
Termékrészletek
| Alkalmazás | Standard |
| Pólusszám | 8 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | nincs |
| Kódolás | A |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
| Tömítés anyaga | NBR |
| Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
| Érintkező anyaga | CuZn |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
| Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
| Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
| UN névleges feszültség | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 2 A |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | szabad vezetékvég |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Aljzat egyenes M12 |
| Pólusszám | 8 |
| Kódolási mód | A |
| Vezetékhossz | 1,5 m |
| PVC fekete [PVC] | |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 54 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| Pólusszám | 8 |
| Árnyékolt | nincs |
| Vezetéktípus | PVC fekete [PVC] |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 14x 0,15 mm |
| AWG jelvezeték | 24 |
| Vezeték-keresztmetszet | 8x 0,25 mm² (Jelvezeték) |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,17 mm ±0,05 mm |
| Vezeték külső átmérője | 5,90 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PVC |
| Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PVC |
| Elemi ér, szín | fehér, barna, zöld, sárga, szürke, rózsaszín, kék, piros |
| Szigetelés vastagsága | ≥ 0,23 mm |
| Külső köpeny falvastagsága | ≥ 0,76 mm |
| Teljes sodratozás | 8 ér a kitöltőszál körül |
| Max. érellenállás | 79 Ω/km (20 °C-nál) |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 200 MΩ*km (20 °C-nál) |
| Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V AC |
| Vizsgálófeszültség | ≥ 3000 V AC |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 30 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 59 mm |
| Tűzállóság | Az UL 758 VW-1 szabvány szerint |
| Olajellenállóság | DIN EN 60811-2-1 szabvány szerint |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -10 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 |
| IP68 | |
| Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
| Cikkszám | 1422724 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | AF1CKA |
| Termékkulcs | AF1CKA |
| GTIN | 4055626312354 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 94,1 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 94,1 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
Kompatibilis termékek
-
-
UC-WMT (23X4) - Vezetékjelölő 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kábeljelölő 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kábeljelölő 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Védőcsőadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Védőtömlő 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Védőtömlő 3240839
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Zárócsavar 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Biztosítócsat 1558991
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Oldaltvágó 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Csupaszoló szerszám 1212757
-
WIREFOX SAC - Csupaszoló szerszám 1212623
-
WIREFOX 10 - Csupaszoló szerszám 1212150
-
TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Szerszám 1208432
Az Ön előnyei
Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51