SAC-17P- 5,0-PVC/FS SCO - Szenzor/aktor kábel
1555363

Szenzor/aktor kábel, 17-pólusú, PVC, fekete RAL 9005, szabad vezetékvég, a Aljzat egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, kábelhossz: 5 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszeléses szerelésnek köszönhetően
Helymegtakarítás – magas pólusszámú csatlakozókkal