UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E221474Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1 A |
Szenzor/aktor kábel, 17-pólusú, PUR/PVC, fekete RAL 9005, árnyékolt, szabad vezetékvég, a Aljzat derékszögű M12 SPEEDCON, kódolás: A, kábelhossz: 10 m
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1 A |