RTO 5-TC BU
-
Átvezető sorkapocs
3049851
Átvezető sorkapocs szemes sarus csatlakozástechnikával és átlátszó érintésvédő fedéllel, keresztmetszet: 0,1 – 6 mm2, AWG: 26 - 10, szélesség: 16,3 mm, szín: kék
Termékrészletek
| Általános adatok | Figyelem: nem szigetelt kábelsaruk esetén a BE-RT... szakaszhosszabbítót (lásd tartozékok) kell használni! |
| Termékcsalád | RTO |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,31 W |
| Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
| Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
| 1. szint | |
| Csatlakozási mód | Csapos csatlakozó |
| Csupaszolási hossz | A csupaszolási hossz a kábelsaru gyártójának adatától függ. |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Névleges áram | 41 A |
| Maximális terhelőáram | 41 A (6 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Névleges feszültség | 1000 V |
| Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
| Kábelsarus csatlakozás DIN 46234:1980-03 | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46234:1980-03 |
| Keresztmetszet | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Keresztmetszet-tartomány AWG | 20 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
| Szemátmérő | 5,3 mm |
| Szélesség | 10 mm |
| Csap átmérője | 5 mm |
| Csavarmenet | M5 |
| Meghúzási nyomaték | 2,5 ... 3 Nm |
| Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46237:1970-07 |
| Keresztmetszet | 1 mm² ... 6 mm² |
| Keresztmetszet-tartomány AWG | 16 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
| Szemátmérő | 5,3 mm |
| Szélesség | 10 mm |
| Csap átmérője | 5 mm |
| Csavarmenet | M5 |
| Meghúzási nyomaték | 2,5 ... 3 Nm |
| A gyűrűs kábelsaruk jelölőszíne : vörös | 1 mm² |
| A gyűrűs kábelsaruk jelölőszíne : kék | 2,5 mm² |
| A gyűrűs kábelsaruk jelölőszíne : sárga | 6 mm² |
| Szélesség | 16,3 mm |
| Fedélszélesség | 2,2 mm |
| Magasság | 66 mm |
| Mélység NS 35/7,5-ön | 51 mm |
| Mélység NS 35/15-ön | 58,5 mm |
| Szín | kék (RAL 5015) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Igen |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Cikkszám | 3049851 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE4312 |
| Termékkulcs | BE4312 |
| GTIN | 4046356425148 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 33,038 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 33,038 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
FBS 2-8 - Dugaszolható áthidaló 3030284
-
FBS 3-8 - Dugaszolható áthidaló 3030297
-
FBS 4-8 - Dugaszolható áthidaló 3030307
-
FBS 5-8 - Dugaszolható áthidaló 3030310
-
FBS 10-8 - Dugaszolható áthidaló 3030323
-
FBSRH 2-8 - Rövidzárdugasz 3033802
-
FBSRH 3-8 - Rövidzárdugasz 3033803
-
FBSRH 4-8 - Rövidzárdugasz 3033804
-
FBS 2-8 CT - Dugaszolható áthidaló 3033830
-
FBS 3-8 CT - Dugaszolható áthidaló 3033831
-
FBS 4-8 CT - Dugaszolható áthidaló 3033832
-
FBS 10-8 CT - Dugaszolható áthidaló 3033833
-
FBS 2-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032567
-
FBS 3-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032570
-
FBS 4-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032583
-
FBS 5-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032596
-
FBS 6-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032677
-
FBS 10-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032606
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Szűkítőhíd 3047264
-
RB UT 6-(2,5/4) - Szűkítőhíd 3047251
-
D-RT 3/5 - Lezárófedél 3049097
-
TPNS-UK - Rekeszelválasztó lap 0706647
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
ZB 16:UNPRINTED - Jelölőcsík 0827461
-
ZB 16 CUS - Jelölőcsík 0827463
-
ZB 16,LGS:L1-N,PE - Jelölőcsík 0827462
-
UC-TM 16 - Jelölő kapcsokhoz 0819217
-
UC-TM 16 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824621
-
UCT-TM 16 - Jelölő kapcsokhoz 0829146
-
UCT-TM 16 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829637
-
ZB 16,3:UNPRINTED - Jelölőcsík 0820222
-
ZB 16,3 CUS - Jelölőcsík 0824946
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
PAI-4-N GY - Vizsgálóadapter 3032871
-
PS-8 - Vizsgálódugasz 3031005
-
DP PS-8 - Távtartó lap 3036741
-
PS-8/2,3MM RD - Vizsgálódugasz 3048564
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
E/UK - Végbak 1201442
-
E/UK 1 - Végbak 1201413
-
SHN 8 - Szerszám 1209868
Az Ön előnyei
Négy áthidalóárok kapcsonként
Mindig szabadon hozzáférhető kapocshelyek
Egyszerű áthidalás és potenciálelosztás a CLIPLINE complete System dugaszolható átkötőhídjaival
A csavarok kilazulását elveszíthetetlen tányérrugók gátolják meg
Nagy felületű feliratozási lehetőség a kapocsközépben és a kapocshelyek felett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51