RTO 5-PE-TC
-
Védővezető kapocs
3049974
Védővezető kapocs, Figyelem: nem szigetelt kábelsaruk esetén a BE-RT... szakaszhosszabbítót (lásd tartozékok) kell használni!, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 41 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csapos csatlakozó, 1. szint, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: zöld-sárga
Termékrészletek
Általános adatok | Figyelem: nem szigetelt kábelsaruk esetén a BE-RT... szakaszhosszabbítót (lásd tartozékok) kell használni! |
Terméktípus | Szemes sarus csatlakozású sorkapocs |
Termékcsalád | RTO |
Csatlakozások száma | 2 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok | 1 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,31 W |
Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
1. szint | |
Megjegyzés | A kalapsín áramterhelhetőségét figyelembe kell venni. |
Csupaszolási hossz | A csupaszolási hossz a kábelsaru gyártójának adatától függ. |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-2 |
Névleges áram | 41 A |
Maximális terhelőáram | 41 A (6 mm² keresztmetszetű vezetékcsatlakozásnál) |
Névleges feszültség | 1000 V |
Kábelsarus csatlakozás DIN 46234:1980-03 | |
Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46234:1980-03 |
Keresztmetszet | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Keresztmetszet-tartomány AWG | 20 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
Szemátmérő | 5,3 mm |
Szélesség | 10 mm |
Csap átmérője | 5 mm |
Csavarmenet | M5 |
Meghúzási nyomaték | 2,5 ... 3 Nm |
Szabvány szerinti csatlakozás | DIN 46237:1970-07 |
Keresztmetszet | 1 mm² ... 6 mm² |
Keresztmetszet-tartomány AWG | 16 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
Szemátmérő | 5,3 mm |
Szélesség | 10 mm |
Csap átmérője | 5 mm |
Csavarmenet | M5 |
Meghúzási nyomaték | 2,5 ... 3 Nm |
A gyűrűs kábelsaruk jelölőszíne : vörös | 1 mm² |
A gyűrűs kábelsaruk jelölőszíne : kék | 2,5 mm² |
A gyűrűs kábelsaruk jelölőszíne : sárga | 6 mm² |
Szélesség | 16,3 mm |
Fedélszélesség | 2,2 mm |
Magasság | 66 mm |
Mélység NS 35/7,5-ön | 51 mm |
Mélység NS 35/15-ön | 58,5 mm |
Szín | zöld-sárga |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Igen |
Rezgés / szélessávú zajok | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | 2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon |
Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 250 Hz |
ASD szint | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Gyorsulás | 3,12g |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Lökés | |
Lökésforma | Félszínusz |
Gyorsulás | 30g |
Lökés időtartama | 18 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-2 |
Szerelési mód | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Cikkszám | 3049974 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Értékesítési kulcs | BE4312 |
Termékkulcs | BE4312 |
GTIN | 4046356431392 |
Tömeg/db (csomagolással) | 41,015 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 37,48 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
FBS 2-8 - Dugaszolható áthidaló 3030284
-
FBS 3-8 - Dugaszolható áthidaló 3030297
-
FBS 4-8 - Dugaszolható áthidaló 3030307
-
FBS 5-8 - Dugaszolható áthidaló 3030310
-
FBS 10-8 - Dugaszolható áthidaló 3030323
-
FBSRH 2-8 - Rövidzárdugasz 3033802
-
FBSRH 3-8 - Rövidzárdugasz 3033803
-
FBSRH 4-8 - Rövidzárdugasz 3033804
-
FBS 2-8 CT - Dugaszolható áthidaló 3033830
-
FBS 3-8 CT - Dugaszolható áthidaló 3033831
-
FBS 4-8 CT - Dugaszolható áthidaló 3033832
-
FBS 10-8 CT - Dugaszolható áthidaló 3033833
-
FBS 2-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032567
-
FBS 3-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032570
-
FBS 4-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032583
-
FBS 5-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032596
-
FBS 6-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032677
-
FBS 10-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032606
-
D-RT 3/5 - Lezárófedél 3049097
-
TPNS-UK - Rekeszelválasztó lap 0706647
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
ZB 16:UNPRINTED - Jelölőcsík 0827461
-
ZB 16 CUS - Jelölőcsík 0827463
-
ZB 16,LGS:L1-N,PE - Jelölőcsík 0827462
-
UC-TM 16 - Jelölő kapcsokhoz 0819217
-
UC-TM 16 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824621
-
UCT-TM 16 - Jelölő kapcsokhoz 0829146
-
UCT-TM 16 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829637
-
ZB 16,3:UNPRINTED - Jelölőcsík 0820222
-
ZB 16,3 CUS - Jelölőcsík 0824946
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
PAI-4-N GY - Vizsgálóadapter 3032871
-
PS-8 - Vizsgálódugasz 3031005
-
DP PS-8 - Távtartó lap 3036741
-
PS-8/2,3MM RD - Vizsgálódugasz 3048564
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
E/UK - Végbak 1201442
-
E/UK 1 - Végbak 1201413
-
SHN 8 - Szerszám 1209868
Az Ön előnyei
Kis átmeneti ellenállás
Korróziómentes kapocshelyek
Kiegészítő feliratozási lehetőség
Zöld-sárga színű ház
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51