RTO 3 BU - Csapos csatlakozókapocs
3049660

Átvezető sorkapocs csapos csatlakozástechnikával, keresztmetszet: 0,1 - 2,5 mm2, AWG: 26 - 14, szélesség 12,3 mm, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Négy áthidalóárok kapcsonként
Mindig szabadon hozzáférhető kapocshelyek