RT 3 - Csapos csatlakozókapocs
3049013

Csapos csatlakozókapocs, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Csapos csatlakozó, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, 1. szint, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A speciális szorítóanyák normál csavarhúzóval működtethetők
Egyszerű áthidalás és potenciálelosztás a CLIPLINE complete System dugaszolható átkötőhídjaival
Nagy felületű feliratozási lehetőség a kapocsközépben és a kapocshelyek felett
A szorítóanyákat elveszíthetetlen módon tartalmazó felhajtható fedőszárny egyszerű és gyors csatlakoztatást tesz lehetővé. Felhajtott állapotban a csatlakozócsap a kábelsaru beakasztásához szabadon hozzáférhető
A lehajtás és rögzítés után a kapocsanya automatikusan a menetes csap felé irányul, és könnyedén megszorítható.
A csavarok kilazulását elveszíthetetlen tányérrugók gátolják meg
A felhajtható szárnyak kézérintésbiztosan fedik le a feszültség alatti fémrészeket, ideértve a préselési tartományban levő szigetelt kábelsarukat is
A kapcsolóretesz alkalmazásával az akaratlan kapcsolás hatékonyan megakadályozható
Az ellenőrzés a CLIPLINE complete rendszer szabványos vizsgálóadaptereivel és -dugaszaival lehetséges
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva