MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LFD
-
Szelepvezérlő modul
2906155
Ex i szelepvezérlő modul Ex i mágnesszelepek vezérléséhez Ex területen, logikai bemenet, üresjárati feszültség 24,3 V, 48 mA-es áramkorlátozás, vezetékhiba-transzparencia, hibajelző kimenet, IEC 61508 szerinti SIL 3-ig, csavaros csatlakozás.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Termékcsalád | MACX Analog |
| A csatornák száma | 1 |
| Konfiguráció | DIP kapcsoló |
| Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | igen |
| Galvanikus leválasztás | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Galvanikus leválasztás Kimenet/bemenet/hibajelző kimenet IEC/EN 60079-11 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
| Névleges szigetelési feszültség | 375 VPP |
| Vizsgálófeszültség | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanikus leválasztás Kimenet/bemenet/hibajelző kimenet IEC/EN 61010-1 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 61010-1 |
| Névleges szigetelési feszültség | 300 Veff |
| Vizsgálófeszültség | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Szigetelés | Biztonságos leválasztás |
| Galvanikus leválasztás Kimenet/tápellátás, T-csatlakozó IEC/EN 60079-11 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
| Névleges szigetelési feszültség | 375 VPP |
| Vizsgálófeszültség | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanikus leválasztás Kimenet/tápellátás, T-csatlakozó IEC/EN 61010-1 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 61010-1 |
| Névleges szigetelési feszültség | 300 Veff |
| Vizsgálófeszültség | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Szigetelés | Biztonságos leválasztás |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/hibajelző kimenet/tápellátás | |
| Vizsgálófeszültség | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Tápellátás | |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Veszteségi teljesítmény | < 1,62 W |
| Jel: Logika | |
| Bemenetek száma | 1 |
| Kapcsolási szint „0”-jel | 0 V DC ... 5 V DC (vagy nyitott) |
| Kapcsolási szint „1”-jel | 15 V DC ... 30 V DC |
| Bemeneti áram | < 12 mA |
| Bemeneti impedancia | 3 MΩ (nagyohmos a kimeneten fennálló vezetékhiba esetén) |
| Érzéketlen a vizsgálóimpulzusokkal szemben | Igen |
| Jelzés: Hibajelző kimenet | |
| Érintkező kivitele | Záróérintkező |
| Kimeneti jel típusa | Tranzisztorkimenet, passzív |
| Maximális kapcsolófeszültség | 30 V DC |
| Kapcsolóáram maximum | 50 mA |
| Rövidzárálló | igen |
| Jel: feszültség, | |
| A kimenet leírása | gyújtószikramentes |
| Kimenetek száma | 1 |
| Kimeneti feszültség | ≥ 9,7 V DC (48 mA) |
| Áramhatárolás | > 48 mA (vezetékhiba-felismeréssel) |
| Megszólalási idő | < 30 ms |
| Terhelésmentes feszültség | > 24,3 V DC |
| Rövidzárálló | igen |
| Vezetékhiba felismerés | > 10 kΩ (Vezetékszakadás) |
| < 50 Ω (Zárlat) | |
| be-/kikapcsolható DIP kapcsolóval | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Vizsgálóaljzat | |
| Átmérő max | 2,3 mm |
| Ex telepítés (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i áramkörök (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Max. belső induktivitás Li | elhanyagolható |
| Max. belső kapacitás Ci | 11 nF |
| Max. kimeneti feszültség Uo | 27,06 V |
| Max. kimeneti áram Io | 91,11 mA |
| Max. kimeneti teljesítmény Po | 616 mW |
| Max. belső ellenállás Ri | 297 Ω |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIA/I (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 34,3 mH / 2,29 µF |
| IIB/IIIC (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 17,1 mH / 0,686 µF |
| IIC (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 4,3 mH / 0,078 µF |
| IIA (vegyes áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 20 mH / 0,47 µF, 0,5 mH / 0,62 µF, 0,2 mH / 0,8 µF, 0,1 mH / 0,89 µF |
| IIB/IIIC (vegyes áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 5 mH / 189 nF, 2 mH / 289 nF, 0,15 mH / 489 nF |
| IIC (vegyes áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 1 mH / 39 nF, 0,5 mH / 59 nF, 0,15 mH / 89 nF |
| Állapotjelzés | LED zöld (tápfeszültség) |
| LED sárga (kapcsolási állapot) | |
| LED vörös (vezetékhiba) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 12,5 mm |
| Magasság | 112,5 mm |
| Mélység | 113,7 mm |
| Mélység NS 35/7,5 | 114,5 mm (NS 35/7,5 hordozósínre pattintható az EN 60715 szerint) |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V0 (Ház) |
| Készülékház anyaga | PA 6.6-FR |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (nincs UL értékelés) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C (tetszőleges beépítési helyzet) |
| -20 °C ... 70 °C (Csökkenés (derating)) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 2000 m) | |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m (A műszaki adatok max. 2000 m tengerszint feletti és az alatti telepítési magasságokra érvényesek. 2000 m tengerszint feletti telepítési magasságokhoz lásd az adatlapot.) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 70 °C |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| Névleges szigetelési feszültség | 375 VPP |
| 300 V AC/DC | |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 3000 m) | |
| Magassági tartomány | > 2000 m ... 3000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 63 °C |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 190 V AC |
| 110 V DC | |
| Névleges szigetelési feszültség | 190 V |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 4000 m) | |
| Magassági tartomány | > 3000 m ... 4000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 56 °C |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 60 V AC/DC |
| Névleges szigetelési feszültség | 60 V AC/DC |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 5000 m) | |
| Magassági tartomány | > 4000 m ... 5000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 49 °C |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 60 V AC/DC |
| Névleges szigetelési feszültség | 60 V AC/DC |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Megjegyzés | ezen kívül EN 61326 |
| ATEX | |
| Jelölések | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
| Tanúsítvány | IBExU 13 ATEX1045X |
| IECEx | |
| Jelölések | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Tanúsítvány | IECEx IBE 13.0014X |
| CCC / China-Ex | |
| Jelölések | [Ex ia Ga] IIB |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc | |
| Tanúsítvány | 2022122316115979 |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 61010 Listed |
| Tanúsítvány | , C.D.-No 83104549 |
| Hajógyártási engedély | |
| Tanúsítvány | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Jelölések | 3 |
| INMETRO | |
| Jelölések | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Tanúsítvány | DNV 18.0145 X |
| Hajógyártási adatok | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Rezgés | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Megjegyzés | A zavaró befolyás hatása közben kisebb eltérések előfordulhatnak. |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Szabványok/előírások | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2906155 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK1214 |
| Termékkulcs | DK1214 |
| GTIN | 4055626041490 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 182,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 155,6 g |
| Vámtarifaszám | 85437090 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
| SCIP | 284db9a3-e743-46bd-b499-0defa5d832bf |
Kompatibilis termékek
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2695439
-
MCR-DP - Elválasztó lap 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modultartó 2924854
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Tartozék 1831016
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Műanyag lapka 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Műanyag lapka 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Műanyag lapka 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Készülékjelölő 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Készülékjelölő 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Készülékjelölő 0831732
-
MACX MCR-PTB - Betápláló és hibajelentő modul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Betápláló és hibajelentő modul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
Az Ön előnyei
Bemenet: logika
Kimenet: gyújtószikra-mentes [Ex ia]; üresjárati feszültség > 24,3 V DC; áramkorlátozás: > 48 mA
Vezetékhiba-észlelés (be-/kikapcsolható), jeláramkörön és külön hibajelző kimeneten keresztül
Átengedi a tesztimpulzusokat
Max. SIL 3 az IEC/EN 61508 szerint
A kimenet, a bemenet, a tápellátás és a hibajelző kimenet galvanikus leválasztása
Az energiaellátás és hibajelzés a kalapsínre szerelhető csatlakozón keresztül valósulhat meg
Dugaszolható csatlakozókapcsok, csavaros csatlakozástechnika
2-es zónában történő felszerelés engedélyezett
Házszélesség: 12,5 mm
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51