MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP
-
Szelepvezérlő modul
2865764
Ex i szelepvezérlő modul. Ex területen felszerelt Ex i mágnesszelepek, riasztómodulok vagy LED-ek gyújtószikramentes vezérléséhez. Áramkorlátozás 40 mA-nél. Gázokhoz a IIC csoportig, huroktáplálással, galvanikus leválasztás, SIL 3 biztonsági integritási szint. Csavaros csatlakozás.
Termékrészletek
| Termékcsalád | MACX Analog |
| A csatornák száma | 1 |
| Kompatibilis szelep | ASCO Coil 195 |
| Bürkert Coil AC 10 standard | |
| Bürkert Coil AC 10 high resistance | |
| Bürkert Coil AC 21 standard 700 mW / 65°C | |
| Bürkert Coil AC 21 high resistance 700 mW / 65°C | |
| Bürkert Coil AC 21 standard 900 mW / 45°C | |
| Bürkert Coil AC 21 high resistance 900 mW / 45°C | |
| Bürkert Coil AC 21 standard 900 mW / 60°C | |
| Bürkert Coil AC 21 high resistance 900 mW / 60°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 standard 600 mW / 50°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 high resistance 600 mW / 50°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 standard 800 mW / 40°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 high resistance 800 mW / 40°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 standard 1000 mW / 40°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 high resistance 1000 mW / 40°C | |
| Norgren Herion Coil 2050 | |
| Norgren Herion Coil 2051 | |
| Norgren Herion Coil 2052 | |
| Norgren Herion Coil 2080 / 2082 | |
| Norgren Herion Coil 2081 / 2083 | |
| Norgren Herion Coil 2084 | |
| Hörbiger Piezo P8 38x RF-Nx-SPN65 30 V type | |
| Hörbiger Piezo P20 381RF-NG-CPN61 30 V type | |
| Parker Coil VZ07 488650.01 | |
| Parker Coil VZ33 494035.10 | |
| Parker Coil VZ08 488660.01 | |
| Parker Coil VZ09 488670.01 | |
| Parker Coil VZ95 482160.01 EEx ia IIB T6 | |
| Parker Coil VZ23 482870.01 | |
| Samson Coil 3701-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3701-13 (24 V) | |
| Samson Coil 3963-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3963-13 (24 V) | |
| Samson Coil 3964-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3964-13 (24 V) | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Ci oH | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH-2 | |
| Megjegyzés | Ez a szelepek és szelepvezérlő egységek közötti lehetséges kombinációknak kivonata. |
| Galvanikus leválasztás | 2-utas leválasztás |
| Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | igen |
| Max. hőmérsékleti együttható | 0,01 %/K |
| Galvanikus leválasztás | |
| Vizsgálófeszültség | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Galvanikus leválasztás Kimenet/bemenet IEC/EN 60079-11 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 60079-11 |
| Névleges szigetelési feszültség | 375 VPP |
| Galvanikus leválasztás Kimenet/bemenet IEC/EN 61010-1 | |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 61010-1 |
| Névleges szigetelési feszültség | 300 Veff |
| Szigetelés | Biztonságos leválasztás |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | huroktáplált, külső tápellátás nem szükséges |
| Veszteségi teljesítmény | < 1,055 W |
| Jel: Feszültség | |
| Bemenetek száma | 1 |
| Bemenő feszültségjel | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| Max. bemeneti áramjel | 65 mA (Ue = 24 V DC) |
| Jel: feszültség, | |
| A kimenet leírása | gyújtószikramentes |
| Kimenetek száma | 1 |
| Kimeneti feszültség | ≥ 10 V DC (40 mA) |
| Áramhatárolás | > 40 mA |
| Megszólalási idő | < 20 ms |
| Terhelésmentes feszültség | > 21,9 V DC |
| Rövidzárálló | igen |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Vizsgálóaljzat | |
| Átmérő max | 2 mm |
| Ex telepítés (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i áramkörök (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Bemeneti teljesítmény Pi | elhanyagolható |
| Max. belső induktivitás Li | elhanyagolható |
| Max. belső kapacitás Ci | elhanyagolható |
| Max. kimeneti feszültség Uo | 25,1 V |
| Max. kimeneti áram Io | 87 mA |
| Max. kimeneti teljesítmény Po | 550 mW |
| Max. belső ellenállás Ri | 287 Ω |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIA/I (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 37,6 mH / 2,93 µF |
| IIB/IIIC (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 18,8 mH / 0,83 µF |
| IIC (egyszerű áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 4,7 mH / 0,108 µF |
| IIA/I (vegyes áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 20 mH / 600 nF, 5 mH / 610 nF, 1 mH / 640 nF, 0,1 mH / 1000 nF |
| IIB/IIIC (vegyes áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 5 mH / 300 nF, 0,5 mH / 500 nF |
| IIC (vegyes áramkör): max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 2 mH / 50 nF, 0,5 mH / 70 nF, 0,15 mH / 100 nF |
| Állapotjelzés | Sárga LED (kapcsolási állapot / státusz, aktív kimeneti kapcsolóáramkör esetén világít) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 12,5 mm |
| Magasság | 112,5 mm |
| Mélység | 113,7 mm |
| Mélység NS 35/7,5 | 114,5 mm (NS 35/7,5 hordozósínre pattintható az EN 60715 szerint) |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V0 (Ház) |
| Készülékház anyaga | PA 6.6-FR |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (nincs UL értékelés) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C (tetszőleges beépítési helyzet) |
| -40 °C ... 70 °C (Csökkenés (derating)) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 2000 m) | |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m (A műszaki adatok max. 2000 m tengerszint feletti és az alatti telepítési magasságokra érvényesek. 2000 m tengerszint feletti telepítési magasságokhoz lásd az adatlapot.) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| Névleges szigetelési feszültség | 375 VPP (IEC/EN 60079-11) |
| 265 V (UIsolation rated "ec") | |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 3000 m) | |
| Magassági tartomány | > 2000 m ... 3000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 63 °C |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 190 V AC |
| 110 V DC | |
| Névleges szigetelési feszültség | 190 V (IEC/EN 60079-11) |
| 190 V (UIsolation rated "ec") | |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 4000 m) | |
| Magassági tartomány | > 3000 m ... 4000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 56 °C |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 60 V |
| Névleges szigetelési feszültség | 60 V (IEC/EN 60079-11) |
| 60 V (UIsolation rated "ec") | |
| Magassági alkalmazhatósági tartomány (≤ 5000 m) | |
| Magassági tartomány | > 4000 m ... 5000 m |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 49 °C |
| Biztonságtechnikai maximális feszültség Um | 60 V |
| Névleges szigetelési feszültség | 60 V (IEC/EN 60079-11) |
| 60 V (UIsolation rated "ec") | |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Megjegyzés | ezen kívül EN 61326 |
| ATEX | |
| Jelölések | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Tanúsítvány | IBExU 07 ATEX 1133X |
| IECEx | |
| Jelölések | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Tanúsítvány | IECEx IBE 08.0002X |
| CCC / China-Ex | |
| Jelölések | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Tanúsítvány | 2022122316115980 |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
| Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D | |
| Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
| Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
| Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA | |
| Tanúsítvány | , C.D.-No 83104549 |
| Hajógyártási engedély | |
| Tanúsítvány | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Jelölések | 3 |
| INMETRO | |
| Jelölések | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Tanúsítvány | DNV 18.0115 X |
| Hajógyártási adatok | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Rezgés | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Galvanikus leválasztás | 2-utas leválasztás |
| GB Standard | |
| Szabványok/előírások | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2865764 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK1214 |
| Termékkulcs | DK1214 |
| GTIN | 4046356325233 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 171,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 119 g |
| Vámtarifaszám | 85437090 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | e2ad2e0c-4f1a-4eb0-915c-9cd1054fdbf0 |
Kompatibilis termékek
-
MCR-DP - Elválasztó lap 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modultartó 2924854
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Tartozék 1831016
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Műanyag lapka 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Műanyag lapka 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Műanyag lapka 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Készülékjelölő 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Készülékjelölő 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Készülékjelölő 0831732
-
MACX MCR-PTB - Betápláló és hibajelentő modul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Betápláló és hibajelentő modul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
Az Ön előnyei
Mechanikusan kompatibilis a kalapsínre szerelhető csatlakozóval
Különböző, a piacon elterjedt mágnesszelepekkel kompatibilis kimeneti jelleggörbék
Huroktáplált: a szükséges energia bevezetése a bemeneti oldali vezérlőjelen keresztül történik
IEC 61508 szerinti SIL 3 szintig
Az "n" robbanásvédelmi osztályú 2-es zónában (EN 60079-15) történő felszerelés engedélyezett
Kimenet: [Ex ia] IIC / [Ex ia] IIB
2-utas galvanikus leválasztás
Bemenet: 19,2 V DC … 30 V DC
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51