MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LFD - Szelepvezérlő modul
2905669

Ex i szelepvezérlő modul Ex i mágnesszelepek vezérléséhez Ex területen, logikai bemenet, üresjárati feszültség 21,1 V, 25,1 mA-es áramkorlátozás, vezetékhiba-transzparencia, hibajelző kimenet, IEC 61508 szerinti SIL 3-ig, csavaros csatlakozás.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Bemenet: logika
Kimenet: gyújtószikra-mentes [Ex ia]; üresjárati feszültség > 21,1 V DC; áramkorlátozás: > 25,1 mA
Vezetékhiba-észlelés (be-/kikapcsolható), jeláramkörön és külön hibajelző kimeneten keresztül
Átengedi a tesztimpulzusokat
Max. SIL 3 az IEC/EN 61508 szerint
A kimenet, a bemenet, a tápellátás és a hibajelző kimenet galvanikus leválasztása
Az energiaellátás és hibajelzés a kalapsínre szerelhető csatlakozón keresztül valósulhat meg
Dugaszolható csatlakozókapcsok, csavaros csatlakozástechnika
2-es zónában történő felszerelés engedélyezett
Házszélesség: 12,5 mm