FL SWITCH SFNT 8TX
-
Industrial Ethernet Switch
2891005
Ethernet-Switch széles hőmérséklet-tartományhoz, 8 TP-RJ45-csatlakozás, a 10/100 Mbit/s-os (RJ45) átviteli sebesség automatikus felismerése, Autocrossing funkció, QoS-prioritás jelzések olvasása, biztonsági keret felvétele
Termékrészletek
| Szélesség | 50 mm |
| Magasság | 130 mm |
| Mélység | 100 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| Készülékház anyaga | Alumínium |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Ethernet (RJ45) | |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
| Átviteli sebesség | 10/100 Mbit/s |
| Átviteli fizika | Ethernet csavart érpáras RJ45-tel |
| A csatornák száma | 8 (RJ45 portok) |
| Terméktípus | Switch |
| Termékcsalád | Unmanaged Switch SFNT |
| Kialakítás | Blokkos építésmód |
| MTTF | 80,2 Év (Szabványos MIL-HDBK-217F, 25 °C hőmérséklet, 100% működési ciklus) |
| Switch-funkciók | |
| Alapfunkciók | Nem menedzselt switch / Autonegotiation, IEEE 802.3-nak megfelelő, Store-and-Forward kapcsolási mód, QoS-sel és riasztás-érintkezővel |
| Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: US1, US2 (redundáns táplálás), Link és Activity minden porton |
| További funkciók | Autonegotiation |
| Biztonsági funkciók | |
| Alapfunkciók | Nem menedzselt switch / Autonegotiation, IEEE 802.3-nak megfelelő, Store-and-Forward kapcsolási mód, QoS-sel és riasztás-érintkezővel |
| Helyi diagnosztika | US Tápfeszültség LED zöld |
| LNK/ACT Kapcsolatállapot/adatátvitel LED zöld | |
| 100 Adatátviteli sebesség sárga LED | |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 3,72 W |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség (DC) | 24 V DC (redundáns) |
| Tápfeszültség tartomány | 9 V DC ... 32 V DC |
| Tápcsatlakozó | COMBICON-on, max. vezetőkeresztmetszet 2,5 mm² |
| Hullámosság | 3,6 VPP (a megengedett feszültségtartományon belül) |
| Maximális áramfelvétel | 490 mA (9 V DC esetén) |
| Jellemző áramfelvétel | 155 mA (US = 24 V DC mellett) |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 14 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 75 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 62 kPa ... 108 kPa (4160 m tengerszint feletti magasságig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 62 kPa ... 108 kPa (4160 m tengerszint feletti magasságig) |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| Konformitás | CE-konform |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| EU típusvizsgálati jegyzőkönyv | DEMKO 16 ATEX 1617X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| IECEx-tanusítvány | IECEx UL 16.0093X |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az 2004/108/EG EMV irányelvekkel |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Funkcióválaszték | |
| Alapfunkciók | Nem menedzselt switch / Autonegotiation, IEEE 802.3-nak megfelelő, Store-and-Forward kapcsolási mód, QoS-sel és riasztás-érintkezővel |
| Állapotjelzés | LED-ek: US1, US2 (redundáns táplálás), Link és Activity minden porton |
| Cikkszám | 2891005 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNN113 |
| Termékkulcs | DNN113 |
| GTIN | 4046356457200 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 635,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 460 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Túlfeszültség-védelmi készülék 2881007
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkábel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkábel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkábel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408970
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard biztonsági elem 2832865
-
FL DIN RA - Kalapsínadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Porvédelem 2832991
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
FL PA SFNT 5-8 - Szerelõlap 2891012
Az Ön előnyei
Az RJ45-ös portok 10/100 MBit/s-os átviteli sebességet támogatnak.
Az optikai portok átviteli sebessége 100 Mbit/s
QoS-prioritású üzenetek (Quality of Service)
Széles hőmérséklet-tartomány -40 °C-tól 75 °C-ig
Jelzőérintkező a feszültségellátás és a kapcsolatállapot diagnosztikájához
A switch ezen kívül kábelreteszelést és portblokkolást is nyújt
Helyi diagnosztikai és állapotjelzők LED-ekkel
Az Autonegotiation- és az Autocrossing-felismerés könnyű installálást és felépítést tesz lehetővé
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51