FL SWITCH SF 7TX/FX
-
Industrial Ethernet Switch
2832726
Ethernet Switch, 7 darab TP-RJ45 és 1 darab optikai kábeles csatlakozóval, 100 MBit/s teljes duplex adatátvitel SC-D formátumban, a 10 vagy 100 MBit/s adatátviteli sebesség önműködő felismerése (RJ45), autocrossing funkció
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Szélesség | 135 mm |
| Magasság | 115,3 mm |
| Mélység | 30 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Készülékház anyaga | Alumínium |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Ethernet (RJ45) | |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
| Átviteli sebesség | 10/100 Mbit/s |
| Átviteli fizika | Ethernet csavart érpáras RJ45-tel |
| Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
| Jelző LED-ek | Adatfogadás, Link státusz |
| A csatornák száma | 7 (RJ45 portok) |
| Száloptikás csatlakozó | |
| Csatlakozási mód | SC |
| Átviteli sebesség | 100 Mbit/s (teljes duplex) |
| Átviteli fizika | Multimode üvegszál |
| Átviteli távolság | 5,7 km (Üvegszál, F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) |
| 2,5 km (Üvegszál, F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| 10 km (Üvegszál, F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) | |
| 2,9 km (Üvegszál, F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) | |
| Hullámhossz | 1300 nm |
| A csatornák száma | 1 (SC multimódus) |
| Potenciálmentes jelző érintkező | |
| Csatlakozási mód | Dugaszolt/csavaros csatlakozás COMBICON-on |
| Terméktípus | Switch |
| Termékcsalád | Unmanaged Switch SF |
| Kialakítás | Blokkos építésmód |
| MTTF | 46,7 Év (Szabványos MIL-HDBK-217F, 25 °C hőmérséklet, 100% működési ciklus) |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-funkciók | |
| Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: US1, US2 (redundáns táplálás), Link és Activity minden porton |
| Alapfunkciók | Nem menedzselt switch/autonegotiation, megfelel az IEEE 802.3 szabványnak, Store and Forward-Switching-Mode |
| További funkciók | Autonegotiation |
| Helyi diagnosztika | US1/2 Tápfeszültség LED zöld |
| LNK/ACT Kapcsolatállapot/adatátvitel LED zöld | |
| 100 Adatátviteli sebesség sárga LED | |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 5,28 W |
| Vizsgálószakasz | 500 V DC 1 min |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Optikai kábel | |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség (DC) | 24 V DC (redundáns) |
| Tápfeszültség tartomány | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Tápcsatlakozó | COMBICON-on, max. vezetőkeresztmetszet 2,5 mm² |
| Hullámosság | 3,6 VPP (a megengedett feszültségtartományon belül) |
| Jellemző áramfelvétel | 220 mA (US = 24 V DC mellett) |
| 135 mA (US = 24 V DC esetén: >VC 9) | |
| Ground connection | kalapsínen és COMBICON-on |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Rezgésállóság (üzem) | az IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 86 kPa ... 108 kPa (tengerszint felett 1500 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 66 kPa ... 108 kPa (tengerszint felett 3500 m-ig) |
| Ellenáll a működést veszélyeztető gázoknak a DIN 40046-36 és DIN 40046-37 szerint | Kéndioxid (SO2) 10 ± 0,3cm3/m3, kénhidrogén (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, 25°C-on és 75% páratartalom, valamint négy napos behatás mellett |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az 2004/108/EG EMV irányelvekkel |
| EMC irányelv konformitás | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) B kritérium |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (zavarállóság sugárzott behatások ellen) "A" kritérium | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) "A" kritérium | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) "A" kritérium | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (zavarállóság vezetéken terjedő behatások ellen) "A" kritérium | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-8 (zavarállóság mágneses erőtérrel szemben) "A" kritérium | |
| IEC 61000-6-2 EN 55022 (zavarkibocsátás) "A" kritérium | |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Állapotjelzés | LED-ek: US1, US2 (redundáns táplálás), Link és Activity minden porton |
| Cikkszám | 2832726 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNN112 |
| Termékkulcs | DNN112 |
| GTIN | 4017918952228 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 437,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 437 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Túlfeszültség-védelmi készülék 2881007
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
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Optikai patchkábel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Optikai patchkábel 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Optikai patchkábel 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Optikai patchkábel 1115423
Az Ön előnyei
Az RJ45-ös portok 10/100 MBit/s-os átviteli sebességet támogatnak.
Az optikai portok átviteli sebessége 100 Mbit/s
Reléérintkező feszültségállapotok riasztásfeldolgozásához
Helyi diagnosztikai és állapotjelzők LED-ekkel
Biztonsági opciók a kábelreteszelésnél
Az Autonegotiation- és az Autocrossing-felismerés könnyű installálást és felépítést tesz lehetővé
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51