A Gigabites Moduláris Switch egy nagy teljesítményű menedzselt switch, amely modulárisan és rugalmasan lefedi az ipari alkalmazások portszükségletét. Támogatja az összes elterjedt gigabites és Fast-Ethernetes átviteli szabványt, az IT szabványos protokollokat, valamint a PROFINET és EtherNet/IP™ automatizálási protokollokat. A termelési hálózati gerincben vagy az automatizálási cellában történő alkalmazáshoz az FL SWITCH GHS 4G/12 egység négy integrált Gigabites porttal rendelkezik, melyek választhatóan SFP modulokon vagy csavart érpáras csatlakozásokon keresztül használhatók. A négy integrált 100 MBit/s-od TX-port mellett még akár 16 további 100 Mbit/s-os port használható az interfész-modulokon keresztül.
FL SWITCH GHS 4G/12
-
Industrial Ethernet Switch
2700271
Ethernet Gigabit Modular Switch négy 1000 MBit/s-os Combo porttal és 4 db 10/100 MBit/s-os RJ45-ös aljzattal, egy bővítőállomással 24 portig bővíthető
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Szélesség | 289 mm |
| Magasság | 127 mm |
| Mélység | 122 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Alaplemez anyaga | Alumínium présöntvény, korrózióálló |
| Készülékház felületének anyaga | Rozsdamentes acél, csiszolt, korrózióálló |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Ethernet | |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
| Átviteli sebesség | 10/100 Mbit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
| Jelző LED-ek | Tápfeszültség, Adatátvitel, Hiba, Kapcsolat, Aktivitás |
| A csatornák száma | 4 (RJ45 portok) |
| Ethernet | |
| Csatlakozási mód | interfészmodul segítségével |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | max. 4 interfészmodul (bővítés nélkül) |
| Átviteli sebesség | 10/100 Mbit/s (teljes duplex) |
| Átviteli fizika | Multimode üvegszál |
| Egymódusú üvegszál | |
| POF-SCRJ | |
| GI-HCS szál | |
| Réz | |
| PoE | |
| Jelző LED-ek | Adatfogadás, Link státusz |
| A csatornák száma | 2 (interfészmodulonként) |
| Ethernet (Combo) | |
| Csatlakozási mód | SFP/RJ45 |
| Átviteli sebesség | 1000 Mbit/s (teljes duplex) |
| Átviteli fizika | Optikai kábel |
| Réz | |
| Átviteli távolság | lehet 80 km (az alkalmazott szál/SFP modul függvényében) |
| Hullámhossz | 850 nm / 1310 nm / 1550 nm |
| A csatornák száma | 4 (SFP portok vagy RJ45 portok) |
| Ethernet (Combo) | |
| Csatlakozási mód | SFP/RJ45 |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | vagy SFP port vagy RJ45-ös port aktív |
| Átviteli sebesség | 10/100/1000 Mbit/s (SFP-Modul: 1000 MBit/s) |
| Átviteli fizika | réz vagy SFP modul |
| Átviteli távolság | lehet 80 km (az alkalmazott szál/SFP modul függvényében) |
| Hullámhossz | 850 nm / 1310 nm / 1550 nm |
| Jelző LED-ek | Adatfogadás, Link státusz |
| A csatornák száma | 4 (Combo portok) |
| Soros (RS-232) | |
| Csatlakozási mód | RS-232-C, 6 pólusú MINI-DIN aljzat (PS/2) |
| Terméktípus | Switch |
| Termékcsalád | Managed Switch GHS |
| Kialakítás | Stand-alone |
| MTTF | 78,04 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 47,91 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 13,92 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 55 °C, munkaciklus 100 %) | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-funkciók | |
| Diagnosztikai funkciók | RMON History |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| Alapfunkciók | tároló és továbbító switch, megfelel az IEEE 802.3 szabványnak, 8 prioritási osztály az IEEE802.1p szabvány szerint, smart mode, porttükrözés, multicast-szűrés, IGMP-figyelés, médiaredundancia protokoll (MRP az IEC 62439 szerint), gyors feszítőfaprotokoll (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-Security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-Device, GMRP, GVRP, SNTP, 2 digitális bemenet. |
| Vezérlési feszültség jelzőérintkezője | 24 V (jellemzően) |
| Vezérlési áram jelzőérintkezője | 190 mA (legfeljebb) |
| PROFINET megfelelőségi osztálya | Conformance Class B |
| PROFINET eszközfunkció | PROFINET I/O modul |
| PROFIenergy | |
| Fast Startup | |
| PROFINET specifikáció | Verzió 1.1 |
| Szűrőfunkciók | Quality of Service (8 prioritási osztály) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (max. 223 VLAN) | |
| Felügyelet | Webalapú menedzsment (HTTP) |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Redundancia | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| STP (Spanning Tree Protocol) | |
| MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) | |
| Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: US1, US2 (tápellátás), fail (riasztó érintkező), 2 LED Ethernet-portonként (link és átkapcsolható activity/speed/duplex), DI1, DI2 (Digital Input), UI (tápfeszültség külső érzékelője) és nagy kezelő kijelző (az IP-cím és további paraméterek megjelenítése) |
| Támogatott böngésző | Internet Explorer az 5.5 verziótól |
| További funkciók | DHCP Option 82 (Relay Agent) |
| Link aggregáció (max. 8 gerincvonal) | |
| BootP | |
| DHCP-Client | |
| MAC-based Port-Security | |
| Jumbo frame adatkeretek | |
| Biztonsági funkciók | |
| Alapfunkciók | tároló és továbbító switch, megfelel az IEEE 802.3 szabványnak, 8 prioritási osztály az IEEE802.1p szabvány szerint, smart mode, porttükrözés, multicast-szűrés, IGMP-figyelés, médiaredundancia protokoll (MRP az IEC 62439 szerint), gyors feszítőfaprotokoll (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-Security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-Device, GMRP, GVRP, SNTP, 2 digitális bemenet. |
| Teljesítményfelvétel | típ. 19 W (bedugaszolt interfészmodul nélkül) |
| Helyi diagnosztika | US1/2 Tápfeszültség US1, US2 LED zöld |
| FAIL div. piros LED | |
| LINK Link állapot LED zöld | |
| MÓD Adatátviteli sebesség LED zöld | |
| MÓD Adatátviteli sebesség zöld/narancs LED | |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 19,2 W |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Optikai kábel | |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség (DC) | 24 V DC (redundáns) |
| Tápfeszültség tartomány | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Tápcsatlakozó | COMBICON-on, max. vezetőkeresztmetszet 2,5 mm² |
| Hullámosság | 3,6 VPP (a megengedett feszültségtartományon belül) |
| Maximális áramfelvétel | 2,5 A |
| Jellemző áramfelvétel | 800 mA (2,5 mA-ig, a konfigurációtól függően) |
| Funkció | |
| Vezérlési feszültség jelzőérintkezője | 24 V (jellemzően) |
| Vezérlési áram jelzőérintkezője | 190 mA (legfeljebb) |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| dugaszolható | van |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C (lecsapódás nélkül) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Rezgésállóság (üzem) | az IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m a tengerszint felett) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m tengerszint felett) |
| Festéktapadást gátló anyagoktól mentes | a VW specifikáció szerint |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| EMC irányelv konformitás | IEC 61000-4-2 (ESD) B kritérium, 3. osztály |
| IEC 61000-4-3 (zavarállóság sugárzott behatások ellen) A kritérium, 10 V/m | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) "A" kritérium, 1 kV | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) B kritérium | |
| IEC 61000-4-6 (zavarállóság vezetéken terjedő behatások ellen) "A" kritérium, 10 Vrms | |
| EN 55022 (zavarkibocsátás) Osztály A | |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-3/-4 |
| Funkcióválaszték | |
| Alapfunkciók | tároló és továbbító switch, megfelel az IEEE 802.3 szabványnak, 8 prioritási osztály az IEEE802.1p szabvány szerint, smart mode, porttükrözés, multicast-szűrés, IGMP-figyelés, médiaredundancia protokoll (MRP az IEC 62439 szerint), gyors feszítőfaprotokoll (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-Security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-Device, GMRP, GVRP, SNTP, 2 digitális bemenet. |
| Rendszerkövetelmények | |
| Támogatott böngésző | Internet Explorer az 5.5 verziótól |
| Állapotjelzés | LED-ek: US1, US2 (tápellátás), fail (riasztó érintkező), 2 LED Ethernet-portonként (link és átkapcsolható activity/speed/duplex), DI1, DI2 (Digital Input), UI (tápfeszültség külső érzékelője) és nagy kezelő kijelző (az IP-cím és további paraméterek megjelenítése) |
| Cikkszám | 2700271 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNN123 |
| Termékkulcs | DNN123 |
| GTIN | 4046356517706 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 3 043 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2 700 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 556289fa-d093-43a3-a7e2-938feb09bb18 |
Kompatibilis termékek
-
-
FL SFP SX - Médiamodul 2891754
-
FL SFP LX - Médiamodul 2891767
-
FL SFP LH - Médiamodul 2989912
-
SD FLASH 512MB - Program- és konfigurációs memória 2988146
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Optikai kábel 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Optikai kábel 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Optikai patchkábel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Optikai patchkábel 2901559
-
FL IF 2PSE-F - Médiamodul 2832904
-
COM CAB MINI DIN - Összekötőkábel 2400127
-
FL DIN RA - Kalapsínadapter 2891053
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkábel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkábel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkábel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkábel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408970
Az Ön előnyei
Gigabit üvegszál bekötése FL SFP dugaszolható modulok segítségével
Választhatóan aktiválhatók a Layer 3 funkciók (statikus routing)
Biztonság az IEEE 802.1X szabvány szerinti automatizálási hálózatban
Terepen konfekcionálható médiák, például POF, HCS és GI HCS csatlakoztatása
Gyors és egyszerű helyi konfigurálási lehetőségek az új kezelő-/kijelzőegységnek köszönhetően
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51