A Gigabites Moduláris Switch egy nagy teljesítményű menedzselt switch, amely modulárisan és rugalmasan lefedi az ipari alkalmazások portszükségletét. Támogatja az összes elterjedt gigabites és Fast-Ethernetes átviteli szabványt, az IT szabványos protokollokat, valamint a PROFINET és EtherNet/IP™ automatizálási protokollokat.
A termelési hálózati gerincben történő használathoz az FL SWITCH GHS 12G/8 egység az első olyan switch, amelyben 12 Gigabites port van integrálva, és amely ezen túlmenően interfészmodulok felvételét is lehetővé teszi akár 16 további 100 Mbit/s-os porthoz.
FL SWITCH GHS 12G/8
-
Industrial Ethernet Switch
2989200
Ethernet Gigabit Modular switch nyolc 10/100/1000 MBit/s-os RJ45-ös porttal és négy 1000 MBit/s-os SFP porttal, egy bővítőállomással 28 portig bővíthető
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Szélesség | 289 mm |
| Magasság | 127 mm |
| Mélység | 122 mm |
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Alaplemez anyaga | Alumínium présöntvény, korrózióálló |
| Készülékház felületének anyaga | Rozsdamentes acél, csiszolt, korrózióálló |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Ethernet | |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
| Átviteli sebesség | 10/100/1000 MBit/s |
| Átviteli fizika | Réz |
| Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
| Jelző LED-ek | Tápfeszültség, Adatátvitel, Hiba, Kapcsolat, Aktivitás |
| A csatornák száma | 8 (RJ45 portok) |
| Ethernet | |
| Csatlakozási mód | interfészmodul segítségével |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | max. 4 interfészmodul (bővítés nélkül) |
| Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s (teljes duplex) |
| Átviteli fizika | Multimode üvegszál |
| Egymódusú üvegszál | |
| POF-SCRJ | |
| GI-HCS szál | |
| Réz | |
| PoE | |
| Jelző LED-ek | Adatfogadás, Link státusz |
| A csatornák száma | 2 (interfészmodulonként) |
| Ethernet (SFP) | |
| Csatlakozási mód | SFP |
| Átviteli sebesség | 1000 MBit/s (teljes duplex) |
| Átviteli fizika | Optikai kábel |
| Átviteli távolság | lehet 80 km (az alkalmazott szál/SFP modul függvényében) |
| Hullámhossz | 850 nm / 1310 nm / 1550 nm |
| A csatornák száma | 4 (SFP portok) |
| Soros (RS-232) | |
| Csatlakozási mód | RS-232-C, 6 pólusú MINI-DIN aljzat (PS/2) |
| Terméktípus | Switch |
| Termékcsalád | Managed Switch GHS |
| Kialakítás | Stand-alone |
| MTTF | 78,04 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 47,91 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 13,92 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 55 °C, munkaciklus 100 %) | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-funkciók | |
| Diagnosztikai funkciók | RMON History |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| Alapfunkciók | tároló és továbbító switch, megfelel az IEEE 802.3 szabványnak, 8 prioritási osztály az IEEE802.1p szabvány szerint, smart mode, porttükrözés, multicast-szűrés, IGMP-figyelés, médiaredundancia protokoll (MRP az IEC 62439 szerint), gyors feszítőfaprotokoll (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-Security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-Device, GMRP, GVRP, SNTP, 2 digitális bemenet. |
| Vezérlési feszültség jelzőérintkezője | 24 V (jellemzően) |
| Vezérlési áram jelzőérintkezője | 190 mA (legfeljebb) |
| PROFINET megfelelőségi osztálya | Conformance Class B |
| PROFINET eszközfunkció | PROFINET I/O modul |
| PROFIenergy | |
| Fast Startup | |
| PROFINET specifikáció | Verzió 1.1 |
| Szűrőfunkciók | Quality of Service (8 prioritási osztály) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (max. 223 VLAN) | |
| Felügyelet | Webalapú menedzsment (HTTP) |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Redundancia | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| STP (Spanning Tree Protocol) | |
| MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) | |
| Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: US1, US2 (tápellátás), fail (riasztó érintkező), 2 LED Ethernet-portonként (link és átkapcsolható activity/speed/duplex), DI1, DI2 (Digital Input), UI (tápfeszültség külső érzékelője) és nagy kezelő kijelző (az IP-cím és további paraméterek megjelenítése) |
| Támogatott böngésző | Internet Explorer az 5.5 verziótól |
| További funkciók | DHCP Option 82 (Relay Agent) |
| Link aggregáció (max. 8 gerincvonal) | |
| BootP | |
| DHCP-Client | |
| MAC-based Port-Security | |
| Jumbo frame adatkeretek | |
| Biztonsági funkciók | |
| Alapfunkciók | tároló és továbbító switch, megfelel az IEEE 802.3 szabványnak, 8 prioritási osztály az IEEE802.1p szabvány szerint, smart mode, porttükrözés, multicast-szűrés, IGMP-figyelés, médiaredundancia protokoll (MRP az IEC 62439 szerint), gyors feszítőfaprotokoll (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-Security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-Device, GMRP, GVRP, SNTP, 2 digitális bemenet. |
| Teljesítményfelvétel | típ. 19 W (bedugaszolt interfészmodul nélkül) |
| Helyi diagnosztika | US1/2 Tápfeszültség US1, US2 LED zöld |
| FAIL div. piros LED | |
| LINK Link állapot LED zöld | |
| MÓD Adatátviteli sebesség LED zöld | |
| MÓD Adatátviteli sebesség zöld/narancs LED | |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 19,2 W |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Optikai kábel | |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség (DC) | 24 V DC (redundáns) |
| Tápfeszültség tartomány | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Tápcsatlakozó | COMBICON-on, max. vezetőkeresztmetszet 2,5 mm² |
| Hullámosság | 3,6 VPP (a megengedett feszültségtartományon belül) |
| Maximális áramfelvétel | 2,7 A |
| Jellemző áramfelvétel | 800 mA (2,7 mA-ig, a konfigurációtól függően) |
| Funkció | |
| Vezérlési feszültség jelzőérintkezője | 24 V (jellemzően) |
| Vezérlési áram jelzőérintkezője | 190 mA (legfeljebb) |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| dugaszolható | van |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C (lecsapódás nélkül) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Rezgésállóság (üzem) | az IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m a tengerszint felett) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m tengerszint felett) |
| Festéktapadást gátló anyagoktól mentes | a VW specifikáció szerint |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| EMC irányelv konformitás | IEC 61000-4-2 (ESD) B kritérium, 3. osztály |
| IEC 61000-4-3 (zavarállóság sugárzott behatások ellen) A kritérium, 10 V/m | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) "A" kritérium, 1 kV | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) B kritérium | |
| IEC 61000-4-6 (zavarállóság vezetéken terjedő behatások ellen) "A" kritérium, 10 Vrms | |
| EN 55022 (zavarkibocsátás) Osztály A | |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-3/-4 |
| Funkcióválaszték | |
| Alapfunkciók | tároló és továbbító switch, megfelel az IEEE 802.3 szabványnak, 8 prioritási osztály az IEEE802.1p szabvány szerint, smart mode, porttükrözés, multicast-szűrés, IGMP-figyelés, médiaredundancia protokoll (MRP az IEC 62439 szerint), gyors feszítőfaprotokoll (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-Security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-Device, GMRP, GVRP, SNTP, 2 digitális bemenet. |
| Rendszerkövetelmények | |
| Támogatott böngésző | Internet Explorer az 5.5 verziótól |
| Állapotjelzés | LED-ek: US1, US2 (tápellátás), fail (riasztó érintkező), 2 LED Ethernet-portonként (link és átkapcsolható activity/speed/duplex), DI1, DI2 (Digital Input), UI (tápfeszültség külső érzékelője) és nagy kezelő kijelző (az IP-cím és további paraméterek megjelenítése) |
| Cikkszám | 2989200 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNN123 |
| Termékkulcs | DNN123 |
| GTIN | 4046356435376 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 3 062 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2 700 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 1aa82ea8-bc1e-4cb8-9a54-027f5a3e95cd |
Kompatibilis termékek
-
-
FL SFP SX - Médiamodul 2891754
-
FL SFP LX - Médiamodul 2891767
-
FL SFP LH - Médiamodul 2989912
-
FL SD FLASH/MRM - Program- és konfigurációs memória 2700270
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Optikai kábel 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Optikai kábel 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Optikai patchkábel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Optikai patchkábel 2901559
-
FL IF 2PSE-F - Médiamodul 2832904
-
COM CAB MINI DIN - Összekötőkábel 2400127
-
FL DIN RA - Kalapsínadapter 2891053
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkábel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkábel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkábel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkábel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408970
Az Ön előnyei
Választhatóan aktiválhatók a Layer 3 funkciók (statikus routing)
Gigabit üvegszál bekötése FL SFP dugaszolható modulok segítségével
Biztonság az IEEE 802.1X szabvány szerinti automatizálási hálózatban
Terepen konfekcionálható médiák, például POF, HCS és GI HCS csatlakoztatása
Gyors és egyszerű helyi konfigurálási lehetőségek az új kezelő-/kijelzőegységnek köszönhetően
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51