FL SWITCH 3012E-2FX - Industrial Ethernet Switch
2891120

A menedzselt Ethernet switch megfelel az IEC 61850-3 és az IEEE 1613 szabványok előírásainak. 12 darab RJ45 porttal rendelkezik 10/100 MBit/s sebességre, kettő darab, SC-D MM csatlakozásos optikai kábeles porttal, -40 °C és +70 °C közötti üzemi hőmérséklet mellett.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek

Az Ön előnyei

IEC 61850 szerinti hálózati felépítés
IEEE 1613